Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Misuratore di temperatura digitale professionale all'infrarosso con campo visivo 50:1 ed a montaggio magnetico.

Serie OS425

Termometro professionale all'infrarosso. | Serie OS425

Termometro professionale all'infrarosso.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Intervallo di misurazione: OS425-LS: da -60 a 1000 °C (da -76 a 1832 °F). OS425HT-LS: da -60 a 1500 °C (da -76 a 2732 °F).
  • Montaggio magnetico girevole.
  • Campo visivo 50:1.
  • Ingresso da termocoppia di tipo K.
  • Emissività regolabile.
  • Display retroilluminato integrato.
  • Puntamento laser a cerchio.
  • Messaggi d'errore LCD.
  • Modalità: media, diff, allarme alto/basso, max/min, allarme.
  • Illuminazione LED bianca.
  • °C/°F Selezionabili.
Strumenti per la misurazione di temperatura a infrarossi - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sul termometro a infrarossi.

La serie OS425 comprende dispositivi di misurazione all'infrarosso senza contatto, con funzionalità complete. Insieme al montaggio magnetico, la serie OS423 offre puntamento laser, numerose modalità matematiche ed emissività regolabile. La lunga durata delle batterie (180 ore tipica senza laser o retroilluminazione), viene ottenuta con 2 batterie "AAA" insieme allo spegnimento automatico. Il campo visivo 50:1 misura obiettivi piccoli e distanti. La retroilluminazione del display permette la visione notturna e con bassa luminosità.

CARATTERISTICHE
Intervallo di temperatura:
OS425-LS: da -60 a 1000 °C
(da -76 a 1832 °F).
OS425HT-LS: da -60 a 1500 °C
(da -76 a 2732 °F).
Intervallo termocoppie: da -64 a 1400 °C (da -83 a 1999 °F).
Precisione: ±1 °C (±1,8 °F).
Temperatura obiettivo: da 15 a 35 °C
(da 59 a 95 °F).
Temperatura ambiente: 25 °C (77 °F).
Precisione: il valore maggiore fra ±2% della lettura e 2 °C (4 °F).
Temperatura obiettivo: >35 fino a 1000 °C.
Precisione della termocoppia: il valore maggiore fra ±1% della lettura e 1 °C
(1,8 °F) (test sotto Tamb = 23±6 °C).
Intervallo di esercizio: da 0 a 50 °C
(da 32 a 122 °F).
Intervallo di emissività: 0,95 predefinito, regolabile 0,1 a 1 con passi di 0,01.
Risoluzione(da -9,9 a 199,9°): 0,1 °C (0,1 °F).
Tempo di risposta 90%: 1 sec.
Rapporto distanza dal punto: 50:1.
Alimentazione: 2 batterie alcaline
"AAA" (incluse).
Durata della batteria: tipica 180 min,
140 ore d'uso continuativo (alcalina, senza laser o retroilluminazione).
Dimensioni: 47,0 D x 197,0 L x 203,3 mm P
(1,8 x 7,7 x 8,0").
Peso: circa 386,1 g (13,62 oz)
batterie incluse.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS425-LS
OS425-LS
341,43
Stock: 1 settimana
 
Termometro IR 50:1 professionale con gamma di temperatura da -60 a 1000C
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS425HT-LS
OS425HT-LS
397,56
Stock: 1 settimana
 
Termometro IR 50:1 professionale con gamma di temperatura da -60 a 1500C
Accessori
  
SPHT-KI-150
78.48
Stock: 4 settimane
 
Sonda di superficie tipo K da 150mm. Manico sagomato e cavo a spirale verde con mini spina
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SPHT-K-6
SPHT-K-6
80.99
Stock: 1 settimana
 
Sonda di superficie tipo K da 150mm. Manico sagomato e cavo a spirale giallo con mini spina
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.