Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Termometro professionale ad infrarossi con emissione regolabile, mirino laser a punto/cerchio, campo visivo 30:1 ed intervallo da -60 a 800 °C.

OS423-LS

Termometro professionale ad infrarossi portatile. | OS423-LS

Termometro professionale ad infrarossi portatile.

263,72 OS423-LS

1 anno di garanzia CE
  • Campo di misura: -60 a 860 ºC
  • Emissività regolabile.
  • Campo visivo: 30:1
  • Autospegnimento.
  • Retroilluminazione del display regolabile.
  • Puntamento a cerchio.
  • Messaggi di errore.
  • Modalità: AVG, DIF, HI/LO ALARM, MAX/MIN, ALARM.
  • Fascio di luce a LED bianchi.
  • ºC/ºF selezionabili.
Strumenti per la misurazione di temperatura a infrarossi - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come un termometro a infrarossi funziona a questo link.

Il OS423-LS è dispositivo di misurazione perfettamente funzionante, ad infrarossi senza contatto per la misura della temperatura . Offerto ad un prezzo economico, il OS423-LS è dotato di puntatore laser, di diversi modelli matematici, e della funzione di regolazione dell' emissività. La lunga durata della batteria (tipico 180 ore senza laser o la retroilluminazione), è ottenuta da 2 batterie "AAA" (incluse) e dalla funzione integrata di spegnimento automatico. La sensibilità di 8-14 µm lunghezza d'onda respinge riflessioni spurie dall' illuminazione locale.

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS423-LS
OS423-LS
263,72
Stock: 1 settimana
 
Termometro professionale economico IR 30:1
Accessori
  
SPHT-KI-150
78.48
Stock: 4 settimane
 
Sonda di superficie di tipo K, con punta a molla e lunga 150mm. Manico sagomato e cavo verde a spirale con connettore mini.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Fornito con 2 pile “AAA” alcaline, tipo K, termocoppia con filo attorcigliato ed isolato in firba di vetro lungo 1m ed il manuale utente.
Esempio di Ordinazione: (1) OS423-LS Termometro ad infrarossi portatile, €263.72  plus (1) SPHT-KI-150 Sonda di superficie portatile di tipo k, €78.48, €263.72 + 78.48 = €342.20
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.