Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Sensore/trasmettitore di temperatura all'infrarosso, senza contatto, a basso costo, miniaturizzato.

Serie OS136

OS136 Sensore/trasmettitore di  temperatura all'infrarosso. | Serie OS136

OS136 Sensore/trasmettitore di temperatura all'infrarosso.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Sono disponibili 2 intervalli di temperatura: OS136-1: da -18 a 202 °C (da 0 a 400 °F), OS136-2: da 149 a 538 °C (da 300 a 1000 °F).
  • Sensore e trasmettitore combinati.
  • Inseriti in un alloggiamento in acciaio inox da 19 mm (3⁄4") DE per 89 mm (3,5") di lunghezza.
  • Campo visivo ottico: 6 a 1.
  • Emissività fissa 0,95.
  • Alloggiamento classificato NEMA 4 (IP66).
  • Da 4 a 20 mA, da 0 a 5 V CC, da 0 a 10 V CC, termocoppia tipo K, uscite analogiche 10 mV/ grado disponibili.
  • Produce misurazioni veloci e precise.
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul termometro a infrarossi.

Il modello sensore/trasmettitore all'infrarosso OS136 OMEGA™, miniaturizzato, di basso costo ed a elevate prestazioni, dispone di un alloggiamento in acciaio inox da 19 mm (¾") DE per 89 mm (3,5") di lunghezza. Questo mini-trasmettitore è ideale per applicazioni che richiedono misurazioni di temperatura in ambienti ostili, angusti e difficili da raggiungere. Il modello OS136 viene fornito con 1,8 m (6') di cavo schermato per le connessioni di alimentazione e per l'uscita. I modelli dispongono di uscite industriali standard che forniscono un facile interfacciamento diretto con tutti i misuratori, i controllori, i sistemi di memorizzazione dati, i registratori, le schede di computer ed i PLC. L'emissività fissa di 0,95 permette una misurazione rapida e facile che non richiede regolazioni durante l'installazione e l'uso.
† Fare riferimento alla tabella degli accessori alla pagina successiva per informazioni sull'ordinazione con calibrazione NIST.

CARATTERISTICHE
Intervallo di temperatura:
OS136-1: da -18 a 202 °C (da 0 a 400 °F).
OS136-2: da 149 a 538 °C
(da 300 a 1000 °F).
Precisione con ambiente a 22 °C (72 °F):
OS136-1: 3% della lettura o 4,4 °C
(8 °F), il valore maggiore.
OS136-2: 3% della lettura o 5,5 °C
    (10 °F), il valore maggiore da 185 a 510 °C
    (da 365 a 950 °F).
Ripetibilità: 1% della lettura.
Campo visivo ottico: 6 a 1 (rapporto fra distanza e dimensione del punto).
Risposta spettrale: da 4 a 14 micron.
Tempo di risposta: 150 ms, da 0 al 63% del valore finale.
Emissività: fissa a 0,95.
Uscita analogica:
MA: da 4 a 20 mA.
V1: da 0 a 5 V CC.
V2: da 0 a 10 V CC.
K: termocoppia di tipo K, compensata.
MVC: 10 mV/°C.
MVF: 10 mV/°F.
Requisiti carico in uscita:
Carico minimo (da 0 a 5 V CC): 1 kΩ.
Carico minimo (da 0 a 10 V CC): 2 kΩ.
Carico max (da 4 a 20 mA): (alimentatore ? 4 / 20 mA).
Carico min (10 mV/grado): 10 kΩ.
Carico min (K T/C): 100 kΩ.
Temperatura ambiente di esercizio:
Senza raffreddamento ad acqua: da 0 a
    70 °C (da 32 a 158 °F).
Con raffreddamento ad acqua (OS136-WC): da 0 a 200 °C (da 32 a 392 °F).
Con raffreddamento ad aria
(OS136-WC):
da 0 a 110 °C (da 32 a 230 °F).
Umidità relativa di esercizio: meno del 95% UR, senza condensa.
Portata del flusso d'acqua per OS136-WC: 0,25 GPM, temperatura ambiente, minimo.
Portata del flusso d'aria per OS136-WC: 5 CFM (2,4 litri/sec).
Periodo di riscaldamento: da 1 a 2 minuti.
Shock termico: circa 30 minuti per cambiamento improvviso della temperatura ambiente di 25 °C.
Portata flusso d'aria per colletto di ricambio d'aria: 1 CFM (0,5 litri/sec).
Alloggiamento trasmettitore: AISI 316, Classe NEMA 4 (IP66).
Alimentazione: da 12 a 24 V CC a 50 mA.
Dimensioni: 19 DE x 89 mm L (0,75 x 3,5").
Peso: 181 g (0,40 lb).
Lunghezza d'onda del laser (colore): da 630 a 670 nm (rosso).
Distanza operativa: fino a 9,1 m (30').
Uscita di potenza laser massima: minore di 1 mW a 22 °C ambiente.
Classificazione di sicurezza: classe 2 EN60825-1/11.2001.
Classificazione FDA: prodotto laser di Classe II, compatibile con 21 CFR 1040.10.
Diametro raggio laser: minore di 5 mm (0,2").
Divergenza del fascio luminoso: minore di 2 mrad.
Temperatura di esercizio: da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F).
Umidità relativa di esercizio: meno del 95% UR, senza condensa.
Commutatore alimentazione:
on/off, commutatore a slitta sul gruppo batterie.
Indicatore di alimentazione: LED rosso.
Alimentazione:
gruppo batterie 3 V CC (incluso).
Avvisi e certificazioni.
Etichetta:
situata lungo la circonferenza della testa di puntamento.
Etichetta di identificazione: situata lungo la circonferenza della testa di puntamento.
Etichetta di apertura: situata lungo la circonferenza della testa di puntamento.
Dimensioni: 38 D x 50,8 mm L (1,5 x 2").
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS136-1-MA
OS136-1-MA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Trasmettitore a raggi infrarossi, da -18 a 202C con uscita di 4 a 20 mA
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS136-2-MA
OS136-2-MA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Trasmettitore a raggi infrarossi, da 149 a 538C, con 4 a 20 mA
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS136-1-V1
OS136-1-V1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Trasmettitore a raggi infrarossi, da -18 a 202C, con 0-5 Vcc
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS136-1-V2
OS136-1-V2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Trasmettitore a raggi infrarossi, da -18 a 202C, 0-10 Vcc
  
OS136-2-V1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Trasmettitore a raggi infrarossi, da 149 a 538C, con 0-5 Vcc
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS136-2-V2
OS136-2-V2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Trasmettitore a raggi infrarossi, da 149 a 538C, 0-10 Vcc
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS136-1-MV-C
OS136-1-MV-C
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Trasmettitore a raggi infrarossi, da -18 a 202C, con 10 mV / C
  
OS136-2-MV-C
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Trasmettitore a raggi infrarossi, da 149 a 538C, con 10 mV / C
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS136-1-K
OS136-1-K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Trasmettitore a raggi infrarossi, da -18 a 202C, con tipo K T / C
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS136-2-K
OS136-2-K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Trasmettitore a raggi infrarossi, da 149 a 538C, con tipo K T / C
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CAL-3-IR
CAL-3-IR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Certificato di calibrazione tracciabile
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS100-MB
OS100-MB
€31.47
Stock: 1 settimana
 
Staffa di montaggio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS100-AP
OS100-AP
€46.85
Stock: 4 settimane
 
Collare di spurgo di aire
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS136-WC
OS136-WC
€230.19
Stock: 1 settimana
 
Camicia di raffreddamento di acqua/aire
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS100-LS
OS100-LS
€274.55
Stock: 1 settimana
 
Puntatore laser *
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TX4-100
TX4-100
€49.97
Stock: In magazzino
 
Cavo schermato a 4 nuclei, bobina di 30 m
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LP-PS-1524
LP-PS-1524
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Alimentatore a 24 V CC per guida DIN, 15W, 0,63 Amp, larghezza 25 mm. Da 85 a 264 V CA
  
PSU-24V-UNIVERSAL
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Alimentatore a 24 V CC, 0,75 A. Da 90 a 260 V CA, lunghezza cavo 1,8 m con estremità scoperte, con prese internazionali
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: ††Puntamento laser OS136-LS: 1 unità adatta per l'allineamento di più teste. Utilizzata solo durante l'installazione.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.