Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Sensore di temperatura a infrarossi. - Discontinued

Serie OS-MINI

Sensore di temperatura a infrarossi. | Serie OS-MINI

Sensore di temperatura a infrarossi.

Vedi tutti i modelli qui sotto

2 anni di garanzia CE
  • Modulo elettronica configurabile e testa di rilevamento in miniatura.
  • Il cambiamento del colore dello schermo indica la modalità di allarme.
  • Opzione per touch screen per la configurazione e indicazione della temperatura.
  • Testa di rilevamento opzionale ad ambiente alta sopporta le temperature fino a 180 ° C (356 ° F) senza raffreddamento.
  • Modalità di emissività regolabile su tutti i modelli, adatto per una vasta gamma di materiali quali carta, plastica, cibo, superfici verniciate, e molti altri.
  • Registrazione di dati opzionale sulla scheda MicroSD per i modelli a schermo tattile.
  • Resistente alle interferenze dal movimento del cavo della testa di rilevamento - ideale per il montaggio su bracci robotici.
  • Uscite Modbus® da 4 a 20 mA o RS485.
  • Uscite di relè di allarme opzionali a 24 V cc, non c'è bisogno di amplificatore d'arresti separato.
  • Intervalli di temperature da -20 a 1000°C.
  • Letture di massimo, minimo, media ed in tempo reale, di picco o stretta, compensazione dell'energia riflessa.
  • Staffe di montaggio, collare di spurgo dell'aria, strumento di puntamento laser, e vetro di protezione opzionali.
  • Testa di rilevamento sigillata a IP65.

Descrizione

Please check out new the webpage for OS-MINI-Series

Scopri come un termometro a infrarossi funziona a questo link.

Il nuovo mini pirometro a infrarossi da Omega è pieno di nuove funzionalità interessanti. La sua testa di rilevamento misura solo 18 x 45 mm (0,71 x 1,8"), che lo rende ideale per il montaggio in spazi ristretti. Una versione ad ambiente alta è in grado di resistere alle temperature fino a 180 ° C (356 ° F) senza raffreddamento ad acqua o aria, consentendo di risparmiare energia e dei costi significativi. Prodotto in acciaio inox 316 e sigillato a IP65, la mini testa di rilevamento Omega è ideale per applicazioni alimentari e farmaceutiche, tra molti altri. Un'ampia selezione di ottiche consente lo strumento mini di Omega di concentrarsi su bersagli piccoli o grandi a distanze brevi o lunghe. Il cavo di interconnessione a basso rumore speciale è resistente alle interferenze di movimento, rendendo la testa di rilevamento ideale per il montaggio su bracci robotici. Può essere fornito in lunghezze da 1 a 30 m (3,3 x 98 '). L'unità elettronica è inoltre disponibile con una serie di diverse opzioni: l'interfaccia a schermo tattile retroilluminato fornisce un ampio e luminoso display della temperatura misurata in formato digitale e una vista grafica che mostra la storia della temperatura misurata. Consente inoltre alla configurazione completa del sensore compresi l'impostazione di temperatura da -20 a 1000 ° C (da -4 a 1832 ° F), il filtraggio regolabile, il trattamento del mantenimento di picco o valle, l'impostazione di emissività e la compensazione di energia riflessa. In condizioni di allarme, l'intero display cambia colore a fornire una indicazione di allarme immediato ed evidente. Le modalità e livelli di allarme possono essere configurati tramite lo schermo tattile. Se dotato di una scheda MicroSD, lo strumento mini da Omega funziona anche come registratore di dati, fornendo un utile strumento di registrazione di temperature di processo per la garanzia della qualità e tracciabilità. L'utente può selezionare la frequenza di campionamento e il numero di campioni da prelevare, e programmare le registrazione di dati per iniziare ad una certa ora. Con una scheda da 2 GB, l'utente può memorizzare 28,4 milioni di letture timbrate di ora e data, che fornisce quasi 1 anno di dati alla velocità di campionamento più veloce possibile di 1 al secondo. Le opzioni di uscite includono 4 a 20 mA, Modbus RS485 e relè di allarme, che sono nominali a 24 Vcc quindi non c'è bisogno di un amplificatore separato. Altre opzioni includono le staffe di montaggio, un collare di spurgo dell'aria, un copriobiettivo e strumento di puntamento laser.

Specifiche dello schermo tattile
Formato dello schermo tattile: 72 mm (2,83") di tocco resistente TFT, 320 x 240 pixel, retroilluminato
Parametri configurabili: Campo di temperatura, unità di temperatura, impostazione di emissività, compensazione dell'energia riflessa, allarme, elaborazione del segnale, indirizzo Modbus (modelli C4-R-D), data e ora, registrazione di dati
Unità di misura: °C o °F configurabile
Risoluzione di temperatura: 0.1°
Configurazione di allarme: due allarmi con livello regolabile, configurabili singolarmente come HI (alto) o LO (basso); l'allarme 2 può essere impostato alla temperatura desiderata o alla temperatura interna della testa di rilevamento
Elaborazione del segnale: media, tenuta di picco, tenuta di valle, minimo, massimo


Specifiche
Intervallo di temperatura massimo (modelli MA-R-D): 1020°C (1868°F)
Intervallo di temperatura minimo (modelli MA-R-D): 100°C (212°F)
Uscita: 4 a 20 mA o Modbus RS485
Precisione: ± 1°C o 1%, qualunque sia maggiore
Ripetibilità: ± 0,5°C or 0,5%, qualunque sia maggiore
Gamma di impostazione di emissività: 0,20 a 1,00
Metodo di impostazione di emissività:
    Modelli MA: tramite due interruttori rotativi in scattola elettronica
    Modelli C4 e C4-R-D: via RS485
    Modelli MA-R-D e C4-R-D: via il schermo tattile
Tempo di risposta, t90: 240 ms (risposta da 90%)
Gamma spettrale: 8 a 14 µm
Tensione di alimentazione: 24 Vcc ± 5%
Assorbimento di corrente massimo: 100 mA
Impedenza del circuito massima (modelli MA e MA-R-D): 900 O (uscita da 4 a 20 mA)
Relè di allarme (modelli MA-R-D e CR-R-D): 2 x allarme di relè a commutazione unipolare valutati a 24 Vcc, 1 A, isolati a 500 Vcc
Lunghezza del cavo (testa di rilevamento al modulo elettronico): 1 m (3,3') (standard), fino a 30 m (98,4') (opzionale)
Peso con cavo di 1 m (3,3'): circa 390 g (14 oz)
Connezioni di cavo: morsettiere removibili (vere il schema di collegamenti a destra)
Dimensioni del conduttore: 28 a 18 AWG
Pressacavo di uscita: adatto per diametri di cavo da 3,0 a 6,5 mm
Testa di rilevamento: 316 acciaio inox (vedere il schema sulla pagina precedente)
    Dimensioni: Ø18 x 45 mm
    Montaggio:filetto di M16 x 1 mm
Modulo elettronico: alluminio in pressofusioneibr>     Dimensioni: 98 largh x 64 alt x 36 mm dia (3,9 x 2,5 x 1,4")
    Montaggio: Due viti M4 per il montaggio a parete (vedere la figura sulla pagina precedente)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Trasmettitore ad infrarossi.
Modelli con display a schermo tattile, scheda micro SD da 2Gb, adattatore, uscita relè standard e gamma di temperatura configurabile da -20 a 1000°C (-4 a 1832°F).
  
OS-MINI212-D-MA
424.81
Stock: 7 settimane
 
Ottiche 2:1 e uscita 4 to 20 mA, 2 uscite di relè allarme commutabile unipolari, nominale a 24Vcc, 1 A.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS-MINI152-D-MA
OS-MINI152-D-MA
454.26
Stock: 7 settimane
 
Ottiche 15:1 e uscita 4 to 20 mA, 2 uscite di relè allarme commutabile unipolari, nominale a 24Vcc, 1 A.
  
OS-MINI302-D-MA
523.93
Stock: 7 settimane
 
Ottiche 30:1 e uscita 4 to 20 mA, 2 uscite di relè allarme commutabile unipolari, nominale a 24Vcc, 1 A.
  
OS-MINI802-D-MA
594.72
Stock: 7 settimane
 
Ottiche di messa a fuoco ravvicinata (diametro del punto da 5mm a una distanza da 100mm) e uscita 4 to 20 mA, 2 uscite di relè allarme commutabile unipolari, nominale a 24Vcc, 1 A.
  
OS-MINI-HA201-D-MA
499.00
Stock: 7 settimane
 
Testa di rilevamento, gamma di temperatura ambiente da 0 a 180°C (32 a 356°F), ottiche 20:1 e uscita 4 to 20 mA, 2 uscite di relè allarme commutabile unipolari, nominale a 24Vcc, 1 A.
  
OS-MINI212-D-C4
713.28
Stock: 7 settimane
 
Ottiche 2:1 e uscita RS485, 2 uscite di relè allarme commutabile unipolari, nominale a 24Vcc, 1 A.
  
OS-MINI152-D-C4
774.91
Stock: 7 settimane
 
Ottiche 15:1 e uscita RS485 Modbus, 2 uscite di relè allarme commutabile unipolari, nominale a 24Vcc, 1 A.
  
OS-MINI302-D-C4
583.85
Stock: 7 settimane
 
Ottiche 30:1 e uscita RS485 Modbus, 2 uscite di relè allarme commutabile unipolari, nominale a 24Vcc, 1 A.
  
OS-MINI802-D-C4
668.25
Stock: 7 settimane
 
Ottiche di messa a fuoco ravvicinata (diametro del punto da 5mm a una distanza da 100mm) e uscita RS485 Modbus, 2 uscite di relè allarme commutabile unipolari, nominale a 24Vcc, 1 A.
  
OS-MINI-HA201-D-C4
942.96
Stock: 7 settimane
 
Testa di rilevamento, gamma di temperatura ambiente da 0 a 180°C (32 a 356°F), ottiche 20:1 e uscita RS485 Modbus, 2 uscite di relè allarme commutabile unipolari, nominale a 24Vcc, 1 A.
Modelli di base per gamma di temperatura ambiente da 0 a 60°C (32 a 140°F) con uscita di corriente (senza display a schermo tattile e scheda SD)
  
OS-MINI212-MA-LT
423.69
Stock: 7 settimane
 
Uscita 4 to 20 mA, impostazione di emissività regolabile tramite due interruttori rotativi all'interno dell'unità elettronica, ottiche 2:1.
  
OS-MINI212-MA-MT
423.25
Stock: 7 settimane
 
Uscita 4 to 20 mA, impostazione di emissività regolabile tramite due interruttori rotativi all'interno dell'unità elettronica, ottiche 2:1.
  
OS-MINI152-MA-MT
451.43
Stock: 7 settimane
 
Uscita 4 to 20 mA, impostazione di emissività regolabile tramite due interruttori rotativi all'interno dell'unità elettronica, ottiche 15:1.
  
OS-MINI302-MA-HT
584.92
Stock: 7 settimane
 
Uscita 4 to 20 mA, impostazione di emissività regolabile tramite due interruttori rotativi all'interno dell'unità elettronica, ottiche 30:1.
  
OS-MINI302-MA-XT
584.92
Stock: 7 settimane
 
Uscita 4 to 20 mA, impostazione di emissività regolabile tramite due interruttori rotativi all'interno dell'unità elettronica, ottiche 30:1.
  
OS-MINI302-MA-MT
581.60
Stock: 10 settimane
 
Uscita 4 to 20 mA, impostazione di emissività regolabile tramite due interruttori rotativi all'interno dell'unità elettronica, ottiche 30:1.
  
OS-MINI802-MA-HT
453.12
Stock: 7 settimane
 
Uscita 4 to 20 mA, impostazione di emissività regolabile tramite due interruttori rotativi all'interno dell'unità elettronica, ottiche di messa a fuoco ravvicinata (diametro del punto da 5mm a una distanza da 100mm).
Modelli di base per testa di rilevamento ad alte temperature ambiente con uscita di corriente (senza display a schermo tattile, relè e scheda SD).
  
OS-MINI-HA201-MA-HT
355.68
Stock: 7 settimane
 
Gamma di temperatura di misura da 0 a 500°C (32 a 932°F), ottiche 20:1.
  
OS-MINI-HA201-MA-XT
596.43
Stock: 7 settimane
 
Gamma di temperatura di misura da 0 a 500°C (32 a 932°F), ottiche 20:1.
Accessori
  
MINI-MSD
27.97
Stock: 1 settimana
 
Scheda microSD da 2 GB con adattatore di scheda SD, per modelli mini a schermo tattile Omega, per la memorizzazione e il trasferimento di dati.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS210-FBS
OS210-FBS
18.75
Stock: In magazzino
 
Staffa fissa per sensori compatti.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS210-ABS
OS210-ABS
45.88
Stock: In magazzino
 
Staffa regolabile per sensori compatti
  
OS210-APSW
44.50
Stock: In magazzino
 
Collare di spurgo dell'aria per OS-MINI212.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS210-APSN
OS210-APSN
83.88
Stock: In magazzino
 
Collare di spurgo dell'aria per OS-MINI152, 302, 802, e modelli CF.
  
OS210-LSTS
241.28
Stock: 7 settimane
 
Strumento di puntamento laser per sensori compatti.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo con manuale dell'operatore. * Per ordinare, specificare il numero di modello, gamma di temperature, uscita e interfaccia.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Ottiche Seleziona da:
212 per 2 a 1
152 per 15 a 1
302 per 30 a 1
802 per ottica per fuochi ravvicinati (CF) (misura punti di diametro di 5 mm a distanze di 100mm )
-HA201 per testa per condizioni ambientali estreme (20 a 1)

(2) Display Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per senza touch screen display
-D per touch screen display

(3) Output Seleziona da:
MA per 4 a 20 mA
C4 per RS485 Modbus

(4) Opzione aggiuntivo (intervallo di temperatura) Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Niente
-LT per -20 a 100°C (-4 a 212°F)
-MT per 0 a 250°C (32 a 482°F)
-HT per 0 a 500°C (32 a 932°F)
-XT per 0 a 1000°C (32 a 1832°F)
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.