Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Precision Interchangeable Thermistors and Thermistor Probes Assemblies, Models ON-9(*)-4400(*)

ON-900 Series

Precision Interchangeable Thermistors and Thermistor Probes Assemblies, Models ON-9(*)-4400(*) | ON-900 Series

68,08 ON-901-44004

  • Specialty Thermistors for Gas and Liquid and Surface Applications
  • High Precision and High Accuracy Thermistors
  • Ideal for Laboratory Applications
  • 2,252 3,000 5,000 10,000 30,000 Ohm Thermistors
Elementi termistori , sonde e assemblati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
ON-901-44004
68,08
Stock: 7 settimane
 
2,252 ohm Vinyl Tip Thermistor with Shielded-Jacketed Microphone Cable.
  
ON-909-44004
81,35
Stock: 7 settimane
 
2,252 ohm Epoxy Encapsulated Thermistor Sensor in Stainless Steel Housing with Vinyl Insulated Leads. Surface temperature readings: or control and indication. Ideally suited for applications such as: heat loss or compressor efficiency measurement and control
  
ON-970-44005
89,73
Stock: 1 settimana
 
3,000 ohmStainless Steel Housing with 7/16" Hex. Head 1/8-#27 NPT Threaded Body. Thermistor Sensor Epoxy Encapsulated in Housing with PFA Insulated Leads. Liquid immersion fluid sensor assembly:
  
ON-950-44007
70,49
Stock: 1 settimana
 
5,000 ohm Stainless Steel Housing with 1/4" Hex. Head and #8-32 NC-2A Threaded Body. Thermistor Sensor Epoxy Encapsulated in Housing with PFA Insulated Leads. Surface sensor assembly
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ON-930-44006
ON-930-44006
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
10,000 Ohm, Epoxy Encapsulated Thermistor Sensor in Screw Mounted Aluminum Housing with PFA Insulated Leads. Surface sensor assembly
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: * Click on download under related links at the bottom of this page for more details on the ON-900 Series probes (Dimensions and Diagrams).

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Thermistor Style Seleziona da:
901 per Vinyl Tip
909 per Epoxy Encapsulated Thermistor Sensor
905 per Exposed Epoxy Coated Thermistor Sensor
906 per Exposed Epoxy Coated Thermistor Sensor
910 per Closed-End Stainless Steel Tube
920 per Closed End Stainless Steel Tube with Thermistor
930 per Epoxy Encapsulated Thermistor Sensor in Screw
940 per Encapsulated Thermistor Sensor
950 per Stainless Steel Housing with 1/4 inch Hex. Head
960 per Closed-End Stainless Steel Tube with Thermistor
970 per Stainless Steel Housing with 7/16 inch Hex. Head

(2) Element Resistance Seleziona da:
44004 per 2252 Ohms at 25 Deg C
44005 per 3000 ohm at 25 deg C
44007 per 5000 ohm at 25 deg C
44006 per 10000 ohm at 25 deg C
44008 per 30000 ohm at 25 deg C
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.