Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Banjo Style Thermistor Sensor

ON-408-PP

Banjo Style Thermistor Sensor | ON-408-PP

Banjo Style Thermistor Sensor

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • 300 Series Stainless Steel, Hermetically Sealed Unit
  • Extremely Sensitive Sensor with Thin Cross-Section Tip Combined and Ultra-Small Diameter Extension Sheath
  • Measures Skin and Oral temperatures, Water Baths, Air and Surface Temperatures
  • Resistance is 2252 Ohms at 25°C with an Accuracy ±0.1°C Between 0 to 70°C
  • Maximum Temperature: 100°C
  • Sensor Includes 10 feet (3 meters) of PVC Insulated Cable with Phone Plug Connector
Elementi termistori , sonde e assemblati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Click on this link if you need more information about Thermistor elements.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ON-408-PP
ON-408-PP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
"Banjo" Style Thermistor Sensor, 2252 Ohms at 25°C, ±0.1°C Accuracy Between 0 to 70°C with 10 foot (3 meter) Long PVC Cable with Phone Plug Connector
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.