Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Tubular Glass Thermistor Sensors

ON-404-PP Tubular Glass Immersion Sensors

Tubular Glass Thermistor Sensors | ON-404-PP Tubular Glass Immersion Sensors

Tubular Glass Thermistor Sensors

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Chemically Inert for Liqid Immersion Use
  • Can Be Used for Thermal Titration Studies and Measurement of Freezing Points
  • Pyrex Probe is 5" Long and 3/16" Diameter with Stainless Steel Transition to 120" (3 meters) of PVC Cable and Phone Plug Connector
  • Sensor Resistance is 2252 Ohms at 25°C with an Accuracy of ±0.1°C Between 0 to 70°C
Elementi termistori , sonde e assemblati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how Thermistor elements work on this link.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ON-404-PP
ON-404-PP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Pyrex Probe with PVC Cable and Phone Plug, 2252 Ohms at 25°C with an Accuracy of ±0.1°C Between 0 to 70°C
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.