Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Sirena e segnalazione luminosa modello Signal50. 50mm di diametro.

Torrette luminose modulari OMSL.

Torrette luminose modulari. | Torrette luminose modulari OMSL.

Torrette luminose modulari.

33,45 OMSL890010905-5PK

1 anno di garanzia CE
  • Sei diversi colori di lenti disponibili.
  • Allarmi acustici bitonali singoli o doppi.
  • Fino a 5 luci / sirene per colonna.
Torri di luci di allarme impilabili - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su un componente per andare rapidamente alla sessione per l'ordinazione: Unità di base , Moduli di Luce , Lampadine incandescenti , Lampadine a LED , Moduli acustici , Scatole di giunzione , Accessori .
Le torrette luminose Signal50 della società J. Auer sono il complemento perfetto a qualsiasi sistema di controllo industriale. Alta visibilità, resistenti e compatte, queste gamma di torrette di 50 millimetri di diametro rappresentano un risparmio di spazio e sono anche flessibili ed estremamente facili da assemblare ed installare.
Il meglio della classe.
Nel confronto del Signal50 con le torrette luminose della concorrenza, tra cui Patlite, IDEC, Federal Signal e Werma, il Signal50 offre molte più funzioni, approvazioni ed opzioni di qualsiasi altro colonna luminosa.
Struttura robusta per applicazioni industriali. Il Policarbonato resistente e per applicazioni industriali è usato per costruire tutti i moduli luminosi e le basi della linea SIGNAL50. Un attacco da palo in acciaio inossidabile fissato al piede in metallo pressofuso di zinco è anche disponibile. L'intera gamma soddisfa le norme UL Tipo 4/4X/13 e l'IP65 per l'uso in spazi interni o esterni. Nessun altro produttore della concorrenza offre questo vasta gamma di approvazioni e conformità ambientali.
Oltre 100 combinazioni di lenti, alimentazioni e tipi di illuminazione. Varietà e intercambiabilità sono standard con la gamma SIGNAL50. Sono disponibili sei colori per le lenti (verde, rosso, ambra, blu, giallo e bianco), più di qualsiasi altro grande produttore. I moduli luminosi sono offerti in quattro tensioni di alimentazione differenti tra 12 e 24 Vca / Vcc, 120 e 240 Vca. L'illuminazione dipende dal tipo di torretta ed include ad incandescenza, a led ed a strobo. E' disponibile anche un LED lampeggiante speciale.
Assemblaggio di un sistema a luci impilabili.
  1. Scelta della base.
    Una varietà di unità di base sono disponibili. Le basi includono un piede di montaggio, il tubo di prolunga ed un gancio da palo.
  2. Scelta dei moduli luce fino a 5 unità.
    I moduli luminosi sono disponibili in una varietà di colori sia fissa che lampeggiante o in configurazione strobo Xenon. Le sorgenti luminose ad incandescenza o a LED sono disponibili. Le luci ad incandescenza hanno un costo inferiore e sono più luminose del LED, tuttavia, i LED hanno una maggiore durata della lampadina. È possibile utilizzare fino a 5 moduli luminosi o 4 moduli leggeri ed un modulo acustico a circuito singolo o 3 moduli luminosi ed un modulo acustico a doppio circuito.
  3. Scelta delle lampadine ad incandescenza o a LED - Si prega di abbinare il colore del LED col colore della luce del modulo. Da notare anche il modello a xeno strobo. I moduli includono le lampadine.
  4. Modulo acustico pzionale.
    Il singolo modulo sonoro a circuito bitonale può essere utilizzato con un massimo di 4 moduli luminosi. Il modulo acustico a doppio circuito può essere utilizzato con un massimo di 3 moduli luminosi.
  5. Scelta della scatola di giunzione opzionale - Le basi di plastica sono montate sulla parte superiore della scatola di giunzione per facilitare il cablaggio del circuito. Le basi di zinco sono a montaggio diretto e non devono essere utilizzate con le scatole di giunzione opzionali.


ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Unità di base o supporto1
  
OMSL790141900
140.40
Stock: 5 settimane
 
asta di 5 cm in alluminio, piede in plastica, grigia
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OMSL790142900
OMSL790142900
149.15
Stock: 5 settimane
 
asta di 10 cm in alluminio, piede in plastica, grigia
  
OMSL790143900
165.29
Stock: 1 settimana
 
asta di 25 cm in alluminio, piede in plastica, grigia
  
OMSL790144900
180.11
Stock: 5 settimane
 
asta di 40 cm in alluminio, piede in plastica, grigia
  
OMSL790145900
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
asta di 50 cm in alluminio, piede in plastica, grigia
  
OMSL790146900
207.32
Stock: 5 settimane
 
asta di 60 cm in alluminio, piede in plastica, grigia
  
OMSL790147900
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
asta di 80 cm in alluminio, piede in plastica, grigia
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OMSL790541900
OMSL790541900
140.40
Stock: 5 settimane
 
asta di 5 cm in alluminio, piede in plastica, nera
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OMSL790542900
OMSL790542900
154.22
Stock: 1 settimana
 
asta di 10 cm in alluminio, piede in plastica, nera
  
OMSL790543900
165.29
Stock: 5 settimane
 
asta di 25 cm in alluminio, piede in plastica, nera
  
OMSL790544900
180.11
Stock: 5 settimane
 
asta di 40 cm in alluminio, piede in plastica, nera
  
OMSL790545900
188.36
Stock: 5 settimane
 
asta di 50 cm in alluminio, piede in plastica, nera
  
OMSL790546900
207.32
Stock: 5 settimane
 
asta di 60 cm in alluminio, piede in plastica, nera
  
OMSL790547900
236.18
Stock: 5 settimane
 
asta di 80 cm in alluminio, piede in plastica, nera
  
OMSL790151900
261.38
Stock: 5 settimane
 
asta di 5 cm in acciaio inox, piede in zinco pressofuso, grigia
  
OMSL790152900
261.38
Stock: 8 settimane
 
asta di 10 cm in acciaio inox, piede in zinco pressofuso, grigia
  
OMSL790153900
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
asta di 25 cm in acciaio inox, piede in zinco pressofuso, grigia
  
OMSL790154900
308.11
Stock: 5 settimane
 
asta di 40 cm in acciaio inox, piede in zinco pressofuso, grigia
  
OMSL790155900
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
asta di 50 cm in acciaio inox, piede in zinco pressofuso, grigia
  
OMSL790156900
340.21
Stock: 5 settimane
 
asta di 60 cm in acciaio inox, piede in zinco pressofuso, grigia
  
OMSL790157900
379.64
Stock: 5 settimane
 
asta di 80 cm in acciaio inox, piede in zinco pressofuso, grigia
  
OMSL790551900
261.38
Stock: 5 settimane
 
asta di 5 cm in acciaio inox, piede in zinco pressofuso, nera
  
OMSL790552900
261.38
Stock: 1 settimana
 
asta di 10 cm in acciaio inox, piede in zinco pressofuso, nera
  
OMSL790553900
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
asta di 25 cm in acciaio inox, piede in zinco pressofuso, nera
  
OMSL790554900
340.21
Stock: 5 settimane
 
asta di 40 cm in acciaio inox, piede in zinco pressofuso, nera
  
OMSL790555900
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
asta di 50 cm in acciaio inox, piede in zinco pressofuso, nera
  
OMSL790556900
379.64
Stock: 1 settimana
 
asta di 60 cm in acciaio inox, piede in zinco pressofuso, nera
  
OMSL790557900
462.89
Stock: 5 settimane
 
asta di 80 cm in acciaio inox, piede in zinco pressofuso, nera
Moduli luminosi1,2,3
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OMSL750001900
OMSL750001900
89.12
Stock: 1 settimana
 
Modulo ad alimentazione universale con lenti di colore ambra ed a luce fissa
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OMSL750002900
OMSL750002900
86.19
Stock: 1 settimana
 
Modulo ad alimentazione universale con lenti di colore rosso ed a luce fissa
  
OMSL750004900
89.12
Stock: 1 settimana
 
Modulo ad alimentazione universale con lenti di colore trasparente ed a luce fissa
  
OMSL750005900
86.19
Stock: 1 settimana
 
Modulo ad alimentazione universale con lenti di colore blu ed a luce fissa
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OMSL750006900
OMSL750006900
90.93
Stock: 2 settimane
 
Modulo ad alimentazione universale con lenti di colore verde ed a luce fissa
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OMSL750007900
OMSL750007900
86.19
Stock: 1 settimana
 
Modulo ad alimentazione universale con lenti di colore giallo ed a luce fissa
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OMSL760001405
OMSL760001405
151.66
Stock: 1 settimana
 
Modulo alimentato da 12 a 24 Vca/Vcc con lenti di colore ambra ed a luce lampeggiante
  
OMSL760001310
151.66
Stock: 5 settimane
 
Modulo alimentato 120 Vca con lenti di colore ambra ed a luce lampeggiante
  
OMSL760001313
151.66
Stock: 5 settimane
 
Modulo alimentato 240 Vca con lenti di colore ambra ed a luce lampeggiante
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OMSL760002405
OMSL760002405
151.66
Stock: 1 settimana
 
Modulo alimentato da 12 a 24 Vca/Vcc con lenti di colore rosso ed a luce lampeggiante
  
OMSL760002310
151.66
Stock: 1 settimana
 
Modulo alimentato 120 Vca con lenti di colore rosso ed a luce lampeggiante
  
OMSL760002313
151.66
Stock: 5 settimane
 
Modulo alimentato 240 Vca con lenti di colore rosso ed a luce lampeggiante
  
OMSL760004405
151.66
Stock: 5 settimane
 
Modulo alimentato da 12 a 24 Vca/Vcc con lenti trasparenti ed a luce lampeggiante
  
OMSL760004310
151.66
Stock: 5 settimane
 
Modulo alimentato 120 Vca con lenti trasparenti ed a luce lampeggiante
  
OMSL760004313
151.66
Stock: 5 settimane
 
Modulo alimentato 240 Vca con lenti trasparenti ed a luce lampeggiante
  
OMSL760005405
151.66
Stock: 1 settimana
 
Modulo alimentato da 12 a 24 Vca/Vcc con lenti di colore blu ed a luce lampeggiante
  
OMSL760005310
151.66
Stock: 5 settimane
 
Modulo alimentato 120 Vca con lenti di colore blu ed a luce lampeggiante
  
OMSL760005313
151.66
Stock: 5 settimane
 
Modulo alimentato 240 Vca con lenti di colore blu ed a luce lampeggiante
  
OMSL760006405
151.66
Stock: 5 settimane
 
Modulo alimentato da 12 a 24 Vca/Vcc con lenti di colore verde ed a luce lampeggiante
  
OMSL760006310
151.66
Stock: 1 settimana
 
Modulo alimentato 120 Vca con lenti di colore verde ed a luce lampeggiante
  
OMSL760006313
151.66
Stock: 5 settimane
 
Modulo alimentato 240 Vca con lenti di colore verde ed a luce lampeggiante
  
OMSL760007405
151.66
Stock: 5 settimane
 
Modulo alimentato da 12 a 24 Vca/Vcc con lenti di colore giallo ed a luce lampeggiante
  
OMSL760007310
151.66
Stock: 5 settimane
 
Modulo alimentato 120 Vca con lenti di colore giallo ed a luce lampeggiante
  
OMSL760007313
151.66
Stock: 5 settimane
 
Modulo alimentato 240 Vca con lenti di colore giallo ed a luce lampeggiante
  
OMSL770001405
306.10
Stock: 1 settimana
 
Modulo alimentato da 12 a 24 Vca/Vcc con lenti di colore ambra ed a luce STROBO (lampadine xenon incluse).
  
OMSL770001310
306.10
Stock: 1 settimana
 
Modulo alimentato 120 Vca con lenti di colore ambra ed a luce STROBO (lampadine xenon incluse).
  
OMSL770001313
306.10
Stock: 5 settimane
 
Modulo alimentato 240 Vca con lenti di colore ambra ed a luce STROBO (lampadine xenon incluse).
  
OMSL770002405
306.10
Stock: 5 settimane
 
Modulo alimentato da 12 a 24 Vca/Vcc con lenti di colore rosso ed a luce STROBO (lampadine xenon incluse).
  
OMSL770002310
306.10
Stock: 1 settimana
 
Modulo alimentato 120 Vca con lenti di colore rosso ed a luce STROBO (lampadine xenon incluse).
  
OMSL770002313
306.10
Stock: 5 settimane
 
Modulo alimentato 240 Vca con lenti di colore rosso ed a luce STROBO (lampadine xenon incluse).
  
OMSL770004405
306.10
Stock: 5 settimane
 
Modulo alimentato da 12 a 24 Vca/Vcc con lenti trasparenti ed a luce STROBO (lampadine xenon incluse).
  
OMSL770004310
306.10
Stock: 1 settimana
 
Modulo alimentato 120 Vca con lenti trasparenti ed a luce STROBO (lampadine xenon incluse).
  
OMSL770004313
306.10
Stock: 5 settimane
 
Modulo alimentato da 240 Vca con lenti trasparenti ed a luce STROBO (lampadine xenon incluse).
  
OMSL770005405
306.10
Stock: 1 settimana
 
Modulo alimentato da 12 a 24 Vca/Vcc con lenti di colore blu ed a luce STROBO (lampadine xenon incluse).
  
OMSL770005310
306.10
Stock: 1 settimana
 
Modulo alimentato 120 Vca con lenti di colore blu ed a luce STROBO (lampadine xenon incluse).
  
OMSL770005313
306.10
Stock: 5 settimane
 
Modulo alimentato 240 Vca con lenti di colore blu ed a luce STROBO (lampadine xenon incluse).
  
OMSL770006405
306.10
Stock: 5 settimane
 
Modulo alimentato da 12 a 24 Vca/Vcc con lenti di colore verde ed a luce STROBO (lampadine xenon incluse).
  
OMSL770006310
306.10
Stock: 1 settimana
 
Modulo alimentato 120 Vca con lenti di colore verde ed a luce STROBO (lampadine xenon incluse).
  
OMSL770006313
306.10
Stock: 5 settimane
 
Modulo alimentato 240 Vca con lenti di colore verde ed a luce STROBO (lampadine xenon incluse).
  
OMSL770007405
306.10
Stock: 5 settimane
 
Modulo alimentato da 12 a 24 Vca/Vcc con lenti di colore giallo ed a luce STROBO (lampadine xenon incluse).
  
OMSL770007310
306.10
Stock: 5 settimane
 
Modulo alimentato 120 Vca con lenti di colore giallo ed a luce STROBO (lampadine xenon incluse).
  
OMSL770007313
306.10
Stock: 5 settimane
 
Modulo alimentato 240 Vca con lenti di colore giallo ed a luce STROBO (lampadine xenon incluse).
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: 1 Lampadina non inclusa. Ordinare la lampadina a parte.
2 Se si utilizzano le lampadine a LED, abbinare il colore della lente al modulo per l'emissione del colore della lampada a LED.
3 Il modulo lampeggiante accetta solo lampadine ad incandescenza fissa o a LED. Il circuito all'interno del modulo lampeggiante consente alla lampadina di accendersi e spegnersi continuamente se alimentato.
4 Abbinare sempre il colore di emissione della lampadina a LED col colore della lente del modulo luminoso.
5 I moduli acustici devono essere installati come ultimo componente (livello superiore) del gruppo luce o torre.
6 Le torrette luminose contenenti moduli acusitici a doppio circuito possono contenere un massimo di quattro moduli, cosituiti da tre moduli luminosi ed un modulo acustico.
7 Il supporto di base in zinco non deve essere montato su scatole di giunzione di plastica.

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.