Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

DISPOSITIVI DI COMANDO DA 22 mm PULSANTI E SELETTORI SERIE OMPBD7

SERIE OMPBD7

DISPOSITIVI DI COMANDO DA 22 mm PULSANTI E SELETTORI SERIE OMPBD7 | SERIE OMPBD7

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Pulsanti per impieghi gravosi impermeabili agli oli.
  • Installazione rapida grazie al meccanismo per il montaggio senza attrezzi.
  • Attivatori in plastica: classe NEMA 4/4X/13 e IP65/66.
  • Attivatori metallici: classe NEMA 4/13 e IP65/66.
  • Blocchi di contatto sicuri con terminali a vite IP20 incassati.
  • Corrente nominale per impieghi gravosi (10 A continua).
I dispositivi di comando - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

I robusti dispositivi di comando OMPBD7 di Omega offrono la massima flessibilità e un'ampia scelta per tutte le applicazioni. Questa linea da 22 mm è esteticamente elegante e progettata in modo modulare per semplificarne il montaggio e l'intercambiabilità. Gli attivatori OMPBD7 sono disponibili con corpo di due tipologie diverse, per soddisfare ogni esigenza applicativa. Entrambi gli attivatori hanno un nuovo aspetto elegante con profilo ribassato, pur mantenendo le robuste prestazioni necessarie per gli ambienti più gravosi.
Due tipi di attivatori.
OMPBD7P è un attivatore in plastica con ghiera frontale vincolata in plastica nera. Costruito in materiale termoplastico ad alte prestazioni, il modello OMPBD7P è una soluzione resistente alla corrosione per gli ambienti più difficili. Per le applicazioni straordinariamente gravose, il modello OMPBD7M dispone di alloggiamento e anello di montaggio in zinco pressofuso che ne garantiscono la robustezza e la durata. Entrambi sono cromati per garantirne la resistenza alla corrosione. Il modello OMPBD7M è caratterizzato anche da una mascherina vincolata in metallo lucido per un aspetto maggiormente rifinito.
Installazione semplice e rapida.
Una linguetta anti-rotazione standard evita che gli elementi anteriori ruotino o cadano dal pannello di controllo, permettendo a una persona di installare tutti i componenti OMPBD7, anche se la parte anteriore e posteriore del pannello non sono contemporaneamente accessibili. Un anello di montaggio centrale permette l'installazione e la rimozione rapida di tutti gli attivatori OMPBD7. Tutti i componenti posti sul retro del pannello, tra cui i blocchi di contatto e il modulo di alimentazione, sono a scatto e prontamente accessibili e intercambiabili senza rimuovere il dispositivo di comando dal pannello.
Dispositivo per il montaggio senza attrezzi.
Il dispositivo per il montaggio "senza attrezzi" del modello OMPBD7 accoppia l'elemento frontale con i blocchi di contatto e gli altri componenti posti sul retro del pannello. Il dispositivo di montaggio è disponibile con in plastica e in metallo. I dispositivi di chiusura si installano facilmente con un "clic" e si rimuovono spingendo verso destra una fascetta rotante. Rapido, affidabile e resistente, questo dispositivo di montaggio rappresenta la migliore soluzione disponibile nel settore.
Lunga durata elettrica e meccanica.
La maggior parte degli operatori OMPBD7 ha una durata meccanica di dieci milioni di operazioni... cinque milioni per i blocchi di contatto. La durata elettrica varia da 500.000 cicli a 3 A fino a dieci milioni a 0,1 A. La linea OMPBD7 è inoltre compatibile elettronicamente con i contatti autopulenti.
Classificazioni ambientali.
Gli elementi frontali, inclusi pulsanti, attivatori a fungo e selettori, sono di classe IP66 a prova di immersione, olio e sporco, rimangono quindi affidabili anche negli ambienti industriali più difficili. Gli attivatori metallici sono di classe NEMA 4/13 e gli attivatori in plastica sono di classe NEMA 4/4X/13.

CARATTERISTICHE.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Pulsanti arresti non luminosi, assemblaggi completi

Reversibile & Rilascio a rotazione

  
OMPBD7D-MT44X01
81.42
Stock: 1 settimana
 
40 millimetri rosso, plastica, 1 contatto NC
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OMPBD7D-MT44X02
OMPBD7D-MT44X02
104.33
Stock: 1 settimana
 
40 millimetri rosso, plastica, 2 contatti NC
  
OMPBD7D-MT44X11
100.91
Stock: 7 settimane
 
40 millimetri rosso, plastica, 1 NA + 1 NC

Configurare i componenti del vostro pulsante utilizzando i codici nel diagramma.

Standard di plastica funghi, momentaneo, Pulsanti non luminosi (Operatori)
# 1
  
OMPBD7P-MM43
45.72
Stock: 5 settimane
 
Attivatore in plastica verde con ghiera in plastica e funzionamento temporaneo, modello a fungo, diametro 40 mm
  
OMPBD7P-MM44
45.72
Stock: 5 settimane
 
Attivatore in plastica rosso con ghiera in plastica e funzionamento temporaneo, modello a fungo, diametro 40 mm
Pulsanti di arresto di emergenza (operatori), Rilascio a rotazione, non luminosi
# 1
  
OMPBD7P-MT34
86.69
Stock: 1 settimana
 
Attivatore in plastica con lunetta in plastica rossa, 30 mm diametro, rilascio a rotazione
  
OMPBD7P-MT44
90.45
Stock: 5 settimane
 
Attivatore in plastica con lunetta in plastica rossa, 40 mm diametro, rilascio a rotazione
  
OMPBD7P-MT64
104.06
Stock: 5 settimane
 
Attivatore in plastica con lunetta in plastica rossa, 60 mm diametro, rilascio a rotazione
Tool-less Fermo e supporti Hole Adapter Dimensioni
# 3
  
OMPBD7-ALM
15.18
Stock: 1 settimana
 
Leva di bloccaggio in metallo
  
OMPBD7-ALP
11.83
Stock: 1 settimana
 
Leva di bloccaggio in plastica
  
OMPBD7-AHA1
40.15
Stock: 1 settimana
 
Adattatore da 22mm a 30mm (montaggio 22 millimetri PB'' s in sedi da 30 millimetri), acciaio inox
Blocchi di contatti [Nota: fino a 6 blocchi di contatti possono essere collegati]
# 4
  
OMPBD7-X01
27.78
Stock: 1 settimana
 
Contatto NC blocco
  
OMPBD7-X10
27.78
Stock: 1 settimana
 
NO blocco contatti
  
OMPBD7-X10E
27.78
Stock: 1 settimana
 
Anticipato non fanno blocco contatti
  
OMPBD7-X01L
26.87
Stock: 5 settimane
 
Blocco NC contatto ad apertura ritardata
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OMPBD7-X10V
OMPBD7-X10V
43.68
Stock: 1 settimana
 
NO blocco di contatti a bassa tensione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OMPBD7-X01V
OMPBD7-X01V
43.68
Stock: 1 settimana
 
Blocco NC contatto a bassa tensione
  
OMPBD7-X01S
53.72
Stock: 1 settimana
 
GCB, blocco custode
Contenitori per pulsante da 22 millimetri
  
OMPBD7-1MP
229.45
Stock: 5 settimane
 
In alluminio a singola sede, grigio, NEMA 4/13 (IP66)
  
OMPBD7-2MP
270.46
Stock: 5 settimane
 
In alluminio a doppia sede, grigio, NEMA 4/13 (IP66)
  
OMPBD7-3MP
305.91
Stock: 5 settimane
 
In alluminio a tripla sede, grigio, NEMA 4/13 (IP66)
  
OMPBD7-5MP
412.23
Stock: 5 settimane
 
In alluminio a 5 sedi , grigio, NEMA 4/13 (IP66)
  
OMPBD7-1PP
71.64
Stock: 5 settimane
 
In plastica a singola sede, grigio, NEMA 4/4X/13 (IP66)
  
OMPBD7-1YP
71.64
Stock: 5 settimane
 
In plastica a singola sede, giallo, NEMA 4/4X/13 (IP66
  
OMPBD7-2PP
97.49
Stock: 5 settimane
 
In plastica a doppia sede, grigio, NEMA 4/4X/13 (IP66)
  
OMPBD7-3PP
111.93
Stock: 5 settimane
 
In plastica a tripla sede, grigio, NEMA 4/4X/13 (IP66)
  
OMPBD7-4PP
135.61
Stock: 5 settimane
 
In plastica a 4 sedi, grigio, NEMA 4/4X/13 (IP66)
  
OMPBD7-6PP
182.81
Stock: 5 settimane
 
In plastica a 6 sedi, grigio, NEMA 4/4X/13 (IP66)
  
OMPBM1-100
96.29
Stock: 5 settimane
 
In acciaio verniciato a singola sede, colore grigio, NEMA 1 (uso generale)
  
OMPBM1-200
114.34
Stock: 5 settimane
 
In acciaio verniciato a doppia sede, colore grigio, NEMA 1 (uso generale)
  
OMPBM1-300
128.64
Stock: 5 settimane
 
In acciaio verniciato a tripla sede, colore grigio, NEMA 1 (uso generale)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Fornito completo di un attivatore, un dispositivo di fissaggio senza attrezzi e un blocco di contatto. Possono essere usati fino a 6 blocchi di contatto per azionatore.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Struttura attivatore Seleziona da:
P per Attivatore di plastica con ghiera in plastica - modello 4/4x/13-IP65
M per Attivatore in metallo con ghiera in plastica - type 4/13-IP65

(2) Modello attivatore - Include leva di bloccaggio Seleziona da:
E per Temporaneo esteso
F per Temporaneo a livello
FA per A livello continuo
MM4 per 40mm A fungo momentaneo
MM6 per 60mm A fungo momentaneo
MP4 per 40mm A fungo continuo reversibile - solamente rosso
MT3 per 30mm Rilascio a rotazione per arresto emergenza - solamente rosso
MT4 per 40mm Rilascio a rotazione per arresto emergenza - solamente rosso
MT6 per 60mm Rilascio a rotazione per arresto emergenza - solamente rosso
MK4 per 40mm Rilascio a rotazione per arresto emergenza con chiave- solamente rosso

(3) Color Seleziona da:
2 per nero
3 per verde
4 per rosso
5 per giallo
6 per blu
9 per senza cappuccio - selezionate questa opzione per ordinare tappi con spazio per annotazioni per pulsanti temporanei a livello- tappi venduti separatamente nella tabella degli accessori sopra

(4) Blocco di contatto - scegliete in blocco di contatto - ordinate blocchi di contatto in aggiunta usando la tabella degli accessori qui soppra Seleziona da:
X01 per 1 NC contatto
X10 per 1 NO contatto
X10E per 1 NOEM contatto - usare con attivatori continui
X01S per 1 NC GCB - blocco di contatto di protezione per arresti di emergenza
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.