Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Speed Sensor Kit for AC or DC NEMA "C" Face Motors, for use with Tachometers and Close Loop Controls.

OMDC-CF Series Motor Speed Sensor

Speed Sensor Kit for AC or DC NEMA

706,84 OMDC-CF-H1

1 anno di garanzia
  • For All NEMA C Face Motors
  • Molded Sensing Disk, Impervious to Dust, Oil and Water
  • Output: NPN Open Collector Capable of Sinking 20 mA DC
  • Operating Temperature: -40 to 125°C (-40 to 257°F)
Azionamenti e motori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The OMDC-CF series sensor mounts directly to a motor’s, NEMA C face. It operates at a 4.5 to 24 Vdc level producing a square wave output which may be used with closed loop controls, or other digital devices.
The OMDC-CF Series motor pick-up sensor kit can be used in place of the OMDC-PU-E series to monitor motor speeds when access to the motor shaft is otherwise impossible.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
OMDC-CF-H1
706,84
Stock: 5 settimane
 
NEMA 56C face motor sensor kit, 1 pulse per revolution
OMDC-CF-H2
706,84
Stock: 5 settimane
 
NEMA 56C face motor sensor kit, 2 pulses per revolution
OMDC-CF-H15
706,84
Stock: 1 settimana
 
NEMA 56C face motor sensor kit, 15 pulses per revolution
OMDC-CF-H60
706,84
Stock: 5 settimane
 
NEMA 56C face motor sensor kit, 60 pulses per revolution
OMDC-CF-J1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
NEMA C face motor sensor kit, 1 pulse per revolution*
OMDC-CF-J2
706,84
Stock: 5 settimane
 
NEMA C face motor sensor kit, 2 pulses per revolution*
OMDC-CF-J15
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
NEMA C face motor sensor kit, 15 pulses per revolution*
OMDC-CF-J60
706,84
Stock: 5 settimane
 
NEMA C face motor sensor kit, 60 pulses per revolution*
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Kit comes complete with motor race ring, sensor, mounting bolts, sensing disk and operator's manual.
* Frame sizes 143TC, 145TC, 182C and 184C with 7/8" dia. shaft.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.