Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Variable DC Motor Speed Controller

OMDC-125 Series Variable Speed Control

Variable DC Motor Speed Controller  - order online | OMDC-125 Series Variable Speed Control

Variable DC Motor Speed Controller - order online

172,42 OMDC-125DV-C

1 anno di garanzia CE
  • Dual Voltage 120/240 Vac or 24/36 Vac
  • Adjustable Horsepower Settings
  • Full Wave Bridge Supply
  • 1% Speed Regulation
  • Adjustable Min and Max Speeds
  • Fixed 0.5 Sec Acceleration
  • Speed Potentiometer Kit Included (Leads, Dial and Knob Included)
  • Line Voltage Compensated
  • 50:1 Speed Range
  • Chassis Mount
Azionamenti e motori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The OMDC-125 Series variable speed DC Control is a cost efficient, reliable control for PM, shunt wound, and universal DC motors that incorporates up-to-date design and engineering into a compact package. Installation and field adjustments are facilitated using a barrier type terminal strip and large, easily adjustable trimpots. Adjustable horsepower range: 120 Vac; 1/8 to 1/2; 240 Vac; 1/25 to 1/4 and 1/4 to 1. The OMDC-123DC model operates on low input voltage of 24/36 Vac with an output of 150 mA to 5.5 ADC.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
24 VAC input: 0-20 VDC output       36 VAC Input: 0-30 VDC output
  
OMDC-123DC
187.29
Stock: 1 settimana
 
24/36 Vac input, 0-30 Vdc output, 5.5A
  
OMDC-123DC-2A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
24/36 Vac input, 0-30 Vdc output, with independently adjustable linear accel and decel option
  
OMDC-123DC-5
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
24/36 Vac input, 0-30 Vdc output, with 4 -20 mA isolated signal follower option
120 VAC input: 0-90 VDC output, 0.5 HP       240 VAC Input: 0-180 VDC output, 1 HP
  
OMDC-125DV-C-2A
257.44
Stock: 1 settimana
 
120/240 Vac input, 0-180 Vdc output, with independently adjustable linear accel and decel option
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OMDC-125DV-C
OMDC-125DV-C
172.42
Stock: 1 settimana
 
120/240 Vac input, 0-180 Vdc output
  
OMDC-125DV-C-5
367.67
Stock: 5 settimane
 
120/240 Vac input, 0-180 Vdc output, with 4-20 mA isolated signal follower option
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OMDC-HS125
OMDC-HS125
84.79
Stock: 1 settimana
 
Heat sink 178 L x 159 W x 35 mm D (7 x 6.25 x 1.375")
  
OMDC-POTKIT
95.29
Stock: 1 settimana
 
Spare 5K potentiometer kit
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with operator manual and speed pot kit.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.