Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

8-Channel Relay-Output Card for OMB-LOGBOOK
and DAQBOARD-2000 Series

OMB-DBK25

8-Channel Relay-Output Card for OMB-LOGBOOK  and DAQBOARD-2000 Series | OMB-DBK25

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • Provides Eight Independent Relay Contact Outputs
  • Requires Minimal System Power
Condizionatori di segnale - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The OMB-DBK25 8-channel relay-output card provides OMEGA’s OMB-LOGBOOK and OMB-DAQBOARD-2000 Series data acquisition systems with eight fully independent relay contact outputs. Because the OMB-DBK25 is designed for use in portable as well as desktop applications, it employs miniature latch relays that draw power only when changing states, i.e., when changing from off to on or from on to off. This minimal power consumption makes the OMB-DBK25 ideal for applications that rely on battery power. The OMB-DBK25 relay contacts are rated for 2 A at 28 Vdc or 0.6 A at 120 Vac. As many as twenty-four OMB-DBK25’s can be used in one system, to obtain 192 outputs.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
OMB-DBK25
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
8-Channel Relay-Output Card
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.