Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Discontinued - High-Performance PCI Data Acquisition Boards

OMB-DAQBOARD-2000 Series

High-Performance PCI Data Acquisition Boards | OMB-DAQBOARD-2000 Series

High-Performance PCI Data Acquisition Boards

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • This model is no longer available, please review our range here for a possible alternative.

Descrizione

This model is no longer available, please review our range here for a possible alternative.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
OMB-DAQBOARD-2001
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
16-bit, 200 kHz data acquisition board for the PCI-bus with 16 analogue inputs, 40 digital I/O, 6 counter/timers, 2-frequency generators and 4 analogue waveform outputs
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OMB-DAQBOARD-2005
OMB-DAQBOARD-2005
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Same as OMB-DAQBOARD-2001 but with no analogue outputs
  
OMB-DAQBOARD-2004
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Same as OMB-DAQBOARD-2001 with analogue output and digital I/O only (no analogue inputs)
  
OMB-DAQBOARD-2003
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Same as OMB-DAQBOARD-2001 with analogue output only (no analogue inputs, digital I/O, counter/timers or frequency generators)
Adapter Boards and Accessories
  
OMB-DBK200
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Adapter board for analogue I/O (P1 port)
  
OMB-DBK202
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Screw terminal adapter board, P1, P2, P3
  
OMB-DBK203
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Screw terminal adapter board, P1, P2, P3 w/enclosure
  
OMB-DBK206
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Screw terminal adapter board
  
OMB-DBK208
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Solid state relay board
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OMB-DBK209
OMB-DBK209
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
DIN rail mount adapter board for P1, P2, P3 ports
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OMB-CA-195
OMB-CA-195
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
100-conductor expansion cable, 0.9m
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: All OMB-DAQBOARD-2000s include a CD ROM with all documentation including operator’s manual, DaqView Windows Software, DAQX API library for Windows 95/98/2000/ME/NT for C++, Visual Basic and Delphi and drivers for LabView, TestPoint and DasyLab.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.