Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia)800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

La tua unica fonte per la misura e il controllo di processo

Registratore di dati portatile.

OM-CP-SQ2040

OM-SQ2040 Registratore di dati portatile. | OM-CP-SQ2040

OM-SQ2040 Registratore di dati portatile.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • 16 ingressi differenziali effettivi o 32 ingressi analogici universali ad estremità singola per misurazione di tensione, corrente o resistenza, 2 ingressi ad alta tensione, 4 ingressi a impulsi e 8 ingressi digitali evento/stato.
  • Gli ingressi analogici possono essere utilizzati con termistori, termocoppie, sensori di temperatura RTD a 2, 3 o 4 fili e segnali da 4 a 20 mA.
  • Velocità di registrazione selezionabili dall'utente, fino a 100 Hz su un massimo di 4 canali.
  • Scaricamento di dati interni su memoria rimovibile MMC/SD (Multi-Media Card/Secure Digital).
  • Memoria interna non volatile di grandi dimensioni: la conservazione dei dati è virtualmente infinita.
  • Ethernet, Wi-FI (su OM-SQ2040-2F16-WIFI e OM-SQ2040-4F16-WIFI), USB e porte di comunicazione RS232.
  • Alimentazione del sensore e uscite allarmi FET per uso con dispositivi esterni.
  • Facile accesso alle informazioni mediante il display LCD a due righe per 20 caratteri ed il quadro a pulsanti.
  • Canali calcolati derivati dai canali reali mediante l'uso di funzioni matematiche avanzate.
Registratori di dati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul data logger.

La serie OM-SQ2040 combina un maggior numero di canali con le stesse prestazioni elevate, funzionalità complete ed ingressi universali della serie OM-SQ2020, in uno strumento compatto e portatile. Mediante l'uso di più convertitori analogico-digitali a 24 bit, processore doppio ed opzioni di memoria rimovibile, fornisce una grande flessibilità per la gestione di un'ampia gamma di applicazioni multicanale complesse ed esigenti. I registratori di dati della serie OM-SQ2040 sono ideali per applicazioni per l'industria, la ricerca scientifica ed il controllo di qualità. OM-SQ2020 è pronto per l'uso e fornisce funzionalità indipendenti di acquisizione ed analisi dei dati e soluzioni di rete avanzate.
Connessioni in ingresso.
Il registratore di dati OM-SQ2040-2F16 dispone di due convertitori analogico-digitali (A/D), che aumentano la flessibilità di registrazione rispetto al modello OM-2020-1F8. Il primo corrisponde agli ingressi sui blocchi A, B, C e D ed il secondo corrisponde agli ingressi sui blocchi G, H, J e K. Ciascun blocco di connessione accetta fino a 2 ingressi differenziali o fino a 4 ingressi ad estremità singola (non è possibile combinare ingressi ad estremità singola ed ingressi differenziali in un unico blocco).

Il registratore di dati OM-SQ2040-4F16 dispone di due convertitori analogico-digitali (A/D), che aumentano la flessibilità di registrazione rispetto ai modelli OM-SQ2020 e OM-SQ2040. Il primo corrisponde agli ingressi sui blocchi A e B ed il secondo corrisponde agli ingressi sui blocchi C e D, il terzo corrisponde agli ingressi sui blocchi G e H ed il quarto corrisponde agli ingressi sui blocchi J e K. Ciascun blocco di connessione accetta fino a 2 ingressi differenziali o fino a 4 ingressi ad estremità singola (non è possibile combinare ingressi ad estremità singola e ingressi differenziali in un unico blocco).

Campionamento simultaneo.
La serie OM-SQ2040 utilizza più di uno di convertitori analogico-digitali, consentendo realmente il campionamento e la registrazione simultanei. Ciò consente all'utente di configurare fino a 4 canali per la registrazione ad una velocità di 100 Hz, mantenendo velocità di campionamento diverse sui canali restanti.

Questo rende la serie OM-SQ2040 ideale per la misurazione di grandezze dinamiche che cambiano con velocità diverse, come la temperatura e la pressione.

Le comunicazioni Ethernet, Wi-Fi (su OM-SQ2040-2F16-WIFI e OM-SQ2040-4F16-WIFI), USB e le porte seriali RS-232 sono integrate. Ciò consente una semplice connessione ad una rete TCP/IP basata su computer oppure la connessione wireless ad un computer o ad un modem per lo scaricamento di dati da remoto.

Tale flessibilità consente l'accesso ed il recupero globale dei dati ed una completa integrazione di sistema della serie OM-SQ2040 in applicazioni complesse e critiche.

Configurazioni multiple memorizzate nel registratore.
La memoria interna del registratore consente di memorizzare fino a sei configurazioni per il registratore (tipo di canale, nomi, velocità di registrazione, trigger e così via), compresa la configurazione attuale. È inoltre possibile caricare ulteriori impostazioni di configurazione dalla scheda di memoria MMC/SD esterna. Ciò consente all'operatore di commutare in modo rapido e semplice le configurazioni del registratore senza dover utilizzare un computer.

Configurazione software completa.
Il software OM-SQ-SOFT (fornito con i registratori di dati della serie OM-SQ2040) consente di configurare il registratore, scaricare i dati ed esportare i dati, fornendo all'utente un controllo completo di OM-SQ2040.

Il software opzionale OM-SQ-SOFT-PLUS fornisce all'utente l'accesso a numerose funzionalità avanzate di analisi e di archiviazione/trasferimento dei dati.

Il software opzionale OM-SQ-SOFT-PLUS consente di analizzare in modo rapido e semplice i dati raccolti dal registratore di dati OM-SQ2040, in una intuitiva interfaccia in stile "Esplora risorse". I dati possono essere visualizzati con 2 differenti assi Y a scalatura automatica. Ciò è utile soprattutto quando si visualizzano su un grafico i dati che variano notevolmente, provenienti da sensori differenti.

È inoltre possibile ingrandire le aree di interesse, utilizzare un cursore per estrarre i valori, le ore e le date esatte, ottenere un riepilogo statistico dei dati, impostare soglie d'allarme alte e basse e, mediante la funzione di calcolo, creare nuovi canali virtuali dai canali esistenti.

Il software OM-SQ-SOFT-PLUS è inoltre dotato di una funzionalità per la creazione di rapporti, che consente di creare modelli personalizzati di rapporti, che consistono in una pagina di titolo con testo descrittivo, intestazioni e piè di pagina, grafici, elenchi di dati in formato tabella, statistiche e informazioni relative alla configurazione del registratore di dati. È possibile configurare i modelli con ciascuna di tali combinazioni, risparmiando tempo durante la preparazione di presentazioni di dati simili.

CARATTERISTICHE
Precisione: vedere tabella.
Reiezione di modo comune: 100 dB.
Impedenza in ingresso: >1MΩ.
Linearità: 0,015%.
Reiezione di modo comune serie: 50/60 Hz 100 dB.
Connessioni analogiche in ingresso: blocchi terminali rimovibili, con viti.
Tipo: Sigma-Delta.
Risoluzione: 24-bit.
Velocità di campionamento: fino a 10, 20* o 100* letture al secondo per ADC.
Uscite allarmi. 4 x FET a scarico aperto (18 V 0,1 A).
Connessioni I/O digitali: connettore DB25F.
CANALI CALCOLATI. fino a 16 canali virtuali derivati da canali di ingresso fisici.
RISOLUZIONE. fino a 6 cifre significative.
Configurazione programmazione/registratore. software OM-SQ-SOFT o
OM-EL-USB-2-PLUS,
Software compatibile con XP/
Vista (32 bit e 64 bit)/7 (32 bit e 64 bit).
Standard: RS232C (selezione automatica della velocità di trasmissione fino a 115.200 baud), Ethernet 10/100 base TCP/IP, compatibile USB 1.1 e 2.0.
Ethernet wireless: (Wi-Fi); 802.11b, 2,4GHz, canali da 1 a 14; Protezione: rete aperta, WEP (crittografia a 64 o 128 bit), WPA o WPA2/802.11i; Rete: solo infrastruttura con SSID specificato (power pack interno necessario per connessione Wi-Fi).
Opzioni esterne: modem GSM, WIFI e PSTN sull'intera scala.
Interna: 6 batterie alcaline "AA" (incluse) sull'intera scala.
Esterna: da 10 a 18 V CC con protezione da polarità inversa e sovratensione.
Modalità di sospensione: 600 µA.
Registrazione: da 40 a 130 mA.
DISPLAY E TASTIERINA. display LCD da 2 righe x 20 caratteri; indicatore dello stato della batteria ed alimentazione esterna; blocco tastierina.
Opzioni selezionabili: attiva/disattiva/pausa/continua; misura qualsiasi canale o allarme; seleziona fino a 6 configurazioni preimpostate; stato/diagnostica/memoria/data e ora; memorizza su MMC/SD.
UMIDITÀ: da -30 a 65 °C (da -22 a 149 °F).
Uscita di potenza per dispositivo esterno: 90% a 40 °C, senza condensa.
Data e ora: regolata 5 V CC a 50 mA o tensione
per l'alimentazione del registratore
a 100 mA.
Dati di scalatura: orologio incorporato in 3 formati.
Memoria interna: letture da display nelle unità di misura preferite.
Memoria esterna: 16 MB (fino a 1.800.000 letture).
Dimensioni: fino a 1 GB - scheda MMC/SD rimovibile (solo per il trasferimento della memoria interna e la memorizzazione delle configurazioni).
Peso: 175 A x 235 L x 95 mm P
(6,9 x 9,3 x 3,7").
Materiale dell'involucro: 1,2 kg (2,6 lb) circa.
Modalità di memoria (solo interna): ABS.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-SQ2040-2F16
OM-SQ2040-2F16 Star
2.260,00
Stock: 6 settimane
 
Registratore di dati portatile con 2 canali veloci.
  
OM-SQ2040-4F16 Star
2.655,00
Stock: In magazzino
 
Registratore di dati portatile con 4 canali veloci.
  
OM-SQ2040-2F16-WIFI Star
2.305,00
Stock: 6 settimane
 
Registratore di dati portatile con 2 canali veloci e rete Wi-Fi integrata.
  
OM-SQ2040-4F16-WIFI Star
2.655,00
Stock: 6 settimane
 
Registratore di dati portatile con 4 canali veloci e rete Wi-Fi integrata.
Accessori
  
OM-SQ2040-CAL Star
328.00
Stock: 3 settimane
 
Certificato di calibrazione per OM-SQ2040.
  
OM-SQ-NET-ADAP Star
269.00
Stock: 6 settimane
 
Kit convertitore seriale / Ethernet.
  
OM-SQ-GSM-KIT Star
450.00
Stock: 6 settimane
 
Kit modem GSM.
  
OM-SQ-RF-ADAP Star
440.00
Stock: 6 settimane
 
Adattatore di rete senza fili.
  
OM-SQ-UNIV-ADAP-1 Star
87.00
Stock: In magazzino
 
Alimentatore universale con cavo volante da 1m.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-SQ-UNIV-ADAP
OM-SQ-UNIV-ADAP Star
52.00
Stock: In magazzino
 
Alimentatore universale.
  
OM-SQ-CS Star
34.00
Stock: In magazzino
 
Shunt di corrente di ricambio (confezione da 4).
  
OM-SQ-SER-CABLE Star
31.00
Stock: 6 settimane
 
Cavo dal registratore di dati OM-SQ alla porta seriale PC.
  
OM-SQ-USB-CABLE Star
11.50
Stock: 6 settimane
 
Cavo dal registratore di dati OM-SQ alla porta USB PC di ricambio.
  
OM-SQ-TB3 Star
4.60
Stock: 6 settimane
 
Morsettiera a 3 vie di ricambio con contenimento di cavo.
  
OM-SQ-TB4 Star
4.60
Stock: 6 settimane
 
Morsettiera a 4 vie di ricambio con contenimento di cavo.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-SQ-TB6
OM-SQ-TB6 Star
10.50
Stock: 6 settimane
 
Morsettiera a 6 vie di ricambio con contenimento di cavo.
  
OM-SQ-SOFT-PLUS Star
295.00
Stock: In magazzino
 
OM-SQ2040 più il software.
  
OM-SQ-SOFT-PLUS-LIC Star
535.00
Stock: 6 settimane
 
OM-SQ2040 più la licenza multi-utente del software.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito di software, manuale, cavo USB, staffa per il fissaggio a muro, 6 batterie "AA", 10 blocchi terminali di ingresso, 4 resistori shunt corrente e manuale utente.
Per ordinare il registratore di corrente con certificato di calibrazione, aggiungere il suffisso "-CAL" al codice prodotto.