Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Compact High Precision Data Loggers

OM-SP Series

Compact High Precision Data Loggers | OM-SP Series

Compact High Precision Data Loggers

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • Models with Temperature, Temperature and Humidity, AC Current and Universal Process Input
  • Compact Size, Fits in the Palm of Your Hand
  • Bullet Proof Memory Protects your Data
  • Outstanding 12-bit Sensitivity
  • Easy-to-Use Windows Software
Registratori di dati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The OM-SP is part of OMEGA’s NOMAD family of low cost portable data loggers. Models are available for Temperature, Temperature and Humidity, AC current and Universal Process input. All models share a rugged compact form factor small enough to fit in the palm of your hand. Their precision 12 bit analog to digital converter insures accurate readings no matter what input type. All models are compatible with an optional easy-to-use Windows software package that allows the user to configure the data logger, download, display and save the stored data.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
OM-SP1700-200
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Dual-channel logger, one thermocouple input plus ambient temperature
OM-SP1700-300
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Three-channel logger, two thermocouple inputs plus ambient temperature
OM-SP1700-500
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Five-channel logger, four thermocouple inputs plus ambient temperature
OM-SP2000
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Temperature, humidity and dewpoint logger
OM-SP-ENC1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
NEMA 4X (IP66) weather proof enclosure for one logger(works with all models)
OM-SP4000
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Five-channel process logger with 2 voltage inputs, two 4 to 20 mA inputs, plus ambient temperature reading and excitation switch
OM-SP4000-101
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Single-channel process logger with voltage input
OM-SP4000-1CW
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Single-channel process logger with 4 to 20 mA input and excitation switch
OM-SP-ENC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Logger jacket (breathable moisture dust protector for OM-SP2000
OM-SP-ENC-SC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Strain relief connector for OM-SP-ENC1
OM-SP4000-4CW
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
4-channel process logger with 4 to 20 mA inputs and excitation switch on channels 1 & 3
OM-SP-SFW-IC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Windows based logger software and interface cable
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: All loggers include a complete user’s manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.