Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

High Temperature Logger with USB Interface

OM-EL-USB-1-PRO-A

High Temperature logger | OM-EL-USB-1-PRO-A

High Temperature logger

162,11 OM-EL-USB-1-PRO-A

1 anno di garanzia CE
  • High Temperature Data Logger with -40 to 125°C Measurement Range
  • 316 SS Case - IP67 (NEMA 4X) Rated
  • USB Interface for Easy Setup and Data Download
  • Immediate or Delayed Start Logging
  • Includes Replaceable High Capacity Lithium Battery and Windows Control Software
Registratori di dati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Click on this link if you need more information about a Data Logger.

The high temperature data logger of the serie OM-EL-USB-1-PRO-A measures and stores up to 32,510 temperature readings over a -40 to 125°C temperature range. The 316 SS case is corrosion, impact and water resistant to IP67 standards. The unit is powered by a 2/3 AA lithium battery which allows logging for up to 3 years.

The user can easily set up the data logger and download the stored data by plugging the module straight into a PC's USB port and running the easy-to-use Windows software. Software selectable setup parameters include logging rate (1 sec, 10 sec, 1 min, 5 min, 30 min,
1 hr, 6 hr, 12 hr), start-date/time, and desired temperature units (°C or °F). Data can then be graphed, printed and exported to other applications such as Excel. The data logger comes complete with a high capacity long-life lithium battery.

SPECIFICATIONS
Temperature Measurement

Range: -40 to 125°C (-40 to 257°F)
Resolution: 0.1°C (0.2°F)
Accuracy:
  Typical (0 to 40°C):
  ±0.2°C (±0.4°F)
  Max (-40 to 125°C):   ±0.5°C (±1.0°F)
Temperature Units: °C or °F selectable in software
Memory: 32,510 readings
Logging Interval: 1 sec, 10 sec, 1 min, 5 min, 30 min, 1 hr, 6 hr, 12 hr (selectable in software)
Start Date/Time: Selectable in software
Operating Temperature Range: -40 to 125°C (-40 to 257°F)
Software: Windows 2000/XP/VISTA (32-bit)/7 (32-bit)
Power: 2/3 AA 3.6 V lithium battery (included)
Battery Life: 1 yr min at -20°C and 10 sec logging interval,
2 yrs typical at 80°C and 10 second logging interval, 3 yrs max
Weight: 128 g
Dimensions: 17.5 x 110 mm

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
OM-EL-USB-1-PRO-A
162,11
Stock: In magazzino
 
High Temperature data logger with USB interface
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-EL-USB-1-PRO-BATT
OM-EL-USB-1-PRO-BATT
33,80
Stock: In magazzino
 
Replacement 2/3 AA 3.6 V lithium battery
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Each datalogger is supplied with a battery pre-installed. Software and user manual are available for download from the links above.
Esempio di Ordinazione: (1) OM-EL-USB-1-PRO-A High temperature data logger with USB interface, €162,11
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.