Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia)800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

La tua unica fonte per la misura e il controllo di processo

Registratore dati a 8 o 16 canali con ingresso universale e touch screen

OM-DAQXL

Registratore dati a 8 o 16 canali  con ingresso universale e touch screen | OM-DAQXL

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Display TFT touch screen da 7"
  • 8 o 16 canali per ingressi analogici
  • 8 o 16 canali virtuali (matematici)
  • 8 I/O digitali (4 ingressi, 4 uscite)
  • Misura tensione, corrente, termocoppie, RTD, termistori, misuratori di deformazione, frequenza e impulso
  • Risoluzione ingresso analogico a 24 bit
  • Velocità di campionamento elevata? 125 campionamenti/sec (1 canale)
  • 4 uscite per allarmi
  • Ampia memoria dati: 1 GB di memoria interna, 32 GB su scheda SD o 32 GB su unità USB
  • Dispositivo USB (Comunicazioni con PC) e host USB (unità USB, mouse, ecc.)
  • Alimentato da batteria ricaricabile a ioni di litio e/o alimentatore CA
  • Custodia in gomma
  • Involucro progettato per banco o montaggio a parete
Strumentazione per la pressione e la misura della deformazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Il modello OM-DAQXL è un registratore di dati portatile con ingresso analogico a 8 o 16 canali e display a colori touch screen da 7 pollici. Tutti gli ingressi sono programmabili e possono essere configurati per millivolt, volt, milliampere, termocoppia, RTD, termistore, misuratore di deformazione o frequenza. Dal display touch screen si accede semplicemente al menu per i comandi, le selezioni e configurazioni che si desidera eseguire. L'unità dispone anche di 4 ingressi digitali, 4 uscite digitali, 4 uscite d'allarme, una porta host USB e una porta per dispositivo USB. L'unità ha anche 3 LED per diverse indicazioni (Alimentazione, Allarme e Registrazione).
Il modello OM-DAQXL viene fornito completo di guaina protettiva in gomma, batteria ricaricabile a ioni di litio, scheda SD da 32 GB, uno stilo in plastica, una chiavetta USB da 1 GB, cavo USB da 1,8 m (6'), cavo I/O digitale da 1,8 m (6'), morsettiera per allarme/eccitazione, alimentatore CA universale, cacciavite, guida rapida, serie di 5 termocoppie PTFE isolate Tipo K, serie di nuclei di ferrite da installare sugli ingressi delle termocoppie (per ridurre il disturbo) e morsetto di messa a terra. L'unità può essere montata a parete usando i fori forniti o utilizzata sul banco usando il supporto inclinabile.
Schermata iniziale
La schermata iniziale è la schermata principale dell'interfaccia utente del registratore di dati. È suddivisa in 3 sezioni distinte, come mostrato di seguito.
Vista display digitale
Display di stato/informazioni: Questa barra di stato fornisce informazioni come la percentuale di carica della batteria, l'orologio di sistema (visualizza l'ora e la data corrente), lo blocco/sblocco del registratore di dati, lo stato delle 4 uscite d'allarme e l'indicazione della modalità di registrazione.
Area dati del display: Questa è l?area in cui vengono visualizzati i diversi ingressi (fino a 4 canali) rispetto al tempo. I dati sono visualizzati in 4 modi diversi: Forma d'onda, forma d'onda e tabella, solo tabella e digitale. Nella vista digitale, insieme al valore viene visualizzato il nome e il numero di ciascun canale.
Barra degli strumenti di navigazione: Questa barra degli strumenti consente di accedere a tutte le funzioni e ai menu dei registratore di dati. La barra degli strumenti può essere espansa o ritratta premendo il pulsante dello strumento. Il seguente diagramma di flusso mostra tutte le funzionalità dei pulsanti della barra degli strumenti.
Funzionamento indipendente
L'interfaccia utente (UI) touch screen del modello OM-DAQXL rende immediata e semplice la configurazione del registratore di dati per il funzionamento. I file di dati registrati possono essere facilmente esaminati e analizzati sul OM-DAQXL. Per eseguire l'analisi dei dati su un computer, basta trasferire sul PC il file di dati dalla scheda SD o dalla chiavetta USB in Excel® o in un altro software di analisi dei dati.

CARATTERISTICHE
Schermo: 7 pollici, TFT, touch resistivo, fornito con stilo in plastica
Guaina protettiva in gomma: Nero
Tipo ingresso analogico: Termocoppia, termistore, RTD, misuratore di deformazione, tensione CC, corrente CC
Tipo ingresso digitale: Impulso/frequenza
Tipi di termocoppia: J, K, T, E, R, S, B, C, N
Ingresso frequenza/impulso Da 0 a 250 KHz
Precisione frequenza: ±2 Hz
Tipo misuratore di deformazione: 100 Ω ponte completo, 350 Ω ponte completo
Eccitazione misuratore di deformazione: 5 V, 10 V
Velocità di campionamento: Da 125 camp/sec (Max) a
1 camp/ora (Min)
Velocità massima di campionamento per numero di canali
(analogici e digitali):
    1 canale:
125 camp/sec
2 canali: 50 camp/sec
4 canali: 25 camp/sec
8 canali: 10 camp/sec
16 canali: 5 camp/sec
Velocità di registrazione: Da 125 camp/sec (Max) a 1 camp/ora (Min)
Velocità massima di registrazione per numero di canali
(analogici e digitali):
    1 canale:
125 camp/sec
2 canali: 50 camp/sec
4 canali: 25 camp/sec
8 canali: 10 camp/sec
16 canali: 5 camp/sec
Eccitazione per alimentazione trasmettitore esterno: Uscita
24 VCC a 50 mA?definita in impostazione della sessione dati
Opzioni filtro: Reiezione 50 Hz, 60 Hz?definita in impostazione della sessione dati
Numero di campioni per filtro media mobile per canale: Fino a
50 campioni
Canali matematici (virtuali): 8 o 16
Ingressi digitali: 4 ingressi basati su attivatore Schmitt
Uscite digitali: 4 canali, collettore aperto, 5 V a 50 mA
Uscita allarme: 4, collettore aperto, 30 V a 500 mA
Allarmi per canale: Due
Tipi di allarme: Alto, basso, in finestra, fuori finestra, sensore aperto
Aggancio allarme: Impostabile nel menu allarme
Su evento allarme: Mappato su 4 uscite di allarme, cattura schermata, segnale acustico
Condizioni di registrazione: Su comando o basata su condizioni di attivazione
Condizioni avvio e arresto attivazione: Timer, data e ora, giorno della settimana e ora, uscita allarme, attivazione esterna
Memoria:
    Interna:
1 GB
Scheda SD: 32 GB
Unità USB: 32 GB
Porte USB: Un host e un dispositivo
Batteria: Ricaricabile a ioni di litio; 7,2 V a 4,8 Ah
Durata della batteria: Da 4 a 8 ore in base all'impostazione del display
Alimentatore CC: 12 VCC a 5 A
Dimensioni generali: 28,6 L x 15,24 A x 6,35 cm P
(9 x 6 x 2.5")
Peso: 1,13 kg (2,5 lb)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
OM-DAQXL-1-EU Star
1.350,00
Stock: 1 settimana
 
Registratore dati touch screen a 8 canali con host/dispositivo USB
  
OM-DAQXL-2-EU Star
2.255,00
Stock: 1 settimana
 
Registratore dati touch screen a 16 canali con host/dispositivo USB
Accessori
  
OM-DAQXL-RB Star
13.50
Stock: 1 settimana
 
Guaina in gomma di ricambio
  
SD32GB Star
23.25
Stock: 1 settimana
 
Scheda SD da 32 GB di riserva
  
OM-DAQXL-USB Star
4.50
Stock: In magazzino
 
Cavo USB di riserva, 1,8 m (6')
  
OM-DAQXL-CABLE6 Star
18.00
Stock: 1 settimana
 
Cavo I/O digitale di riserva, 1,8 m (6')
  
OM-DAQXL-TB8 Star
4.50
Stock: 1 settimana
 
Morsettiera allarme/eccitazione di ricambio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 5TC-TT-K-20-36
5TC-TT-K-20-36 Star
49.50
Stock: In magazzino
 
Serie di 5 termocoppie Tipo K di ricambio con conduttori scoperti
  
PT-USB-1 Star
14.25
Stock: 1 settimana
 
Chiavetta USB di ricambio da 1 GB
  
OM-DAQXL-RF Star
2.70
Stock: 1 settimana
 
Nuclei in ferrite di ricambio per ingresso termocoppia
  
OM-DAQXL-ADAPTOR-EU Star
54.00
Stock: 1 settimana
 
Alimentatore da 12 VCC, 5 A
  
OM-DAQXL-BATTERY Star
77.00
Stock: In magazzino
 
Gruppo batterie ricaricabili di ricambio
  
OM-DAQXL-STYLUS Star
2.70
Stock: In magazzino
 
Stilo di ricambio
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: .
Fornito completo di guaina protettiva in gomma, scheda SD da 32 GB, una chiavetta USB da 1 GB, cavo USB da 1,8 m (6'), cavo I/O digitale da 1,8 m (6'), morsettiera per allarme/eccitazione, alimentatore CA universale, cacciavite, guida rapida, serie di 5 termocoppie PTFE isolate Tipo K e morsetto di messa a terra.