Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

 - Discontinued Registratori di temperatura a 4 canali, componente della famiglia NOMAD®

OM-CP-QUADTEMP-A

Registratori di temperatura a 4 canali | OM-CP-QUADTEMP-A

Registratori di temperatura a 4 canali

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • 4 canali per termocoppia ed 1 canale per ambiente.
  • Funzionamento in tempo reale.
  • Orario di avvio programmabile.
  • Compensazione di giunzione fredda e linearizzazione automatica.
  • Alimentazione esterna o batteria sostituibile dall'utente.
Registratori di dati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul data logger.

Il modello OM-CP-QUADTEMP-A è un registratore di dati a 4 canali, alimentato a batteria, isolato, per le temperature basate su termocoppia.
Il modello OM-CP-QUADTEMP2000 è lo stesso registratore di dati a 4 canali basato su termocoppia, ma è dotato di display LCD. Il modello OM-CP-QUADTEMP2000 offre statistiche sullo schermo per valori minimi, massimi e medi, oltre ad un display grafico configurabile dall'utente che permette di visualizzare qualsiasi combinazione di canali.
Questi dispositivi integrati, compatti, portatili e di facile utilizzo misurano e registrano fino a 500.000 letture per canale (i canali possono essere disabilitati per aumentarne la memoria).
I modelli OM-CP-QUADTEMP-A e OM-CP-QUADTEMP2000 rappresentano un importante salto di qualità per le dimensioni e le prestazioni. L'orologio assicura in tempo reale che tutti i dati siano contrassegnati da ora e data. Il supporto di archiviazione è una memoria non volatile a stato solido, che fornisce la massima sicurezza dei dati anche se la batteria si scarica. Le ridotte dimensioni di questo registratore di dati consentono di posizionarlo quasi ovunque. Il recupero dei dati è semplice. È sufficiente collegarlo ad una porta USB disponibile e lasciare che il nostro software Windows® faccia il resto.
Il software converte il PC in un registratore a carta in tempo reale. I dati possono essere stampati in formato grafico o come tabelle e possono anche essere esportati in un file di testo o in formato Microsoft Excel.

CARATTERISTICHE
CANALE INTERNO PER
SENSORE DI TEMPERATURA.
Precisione calibrata:
±0,5 °C (da 0 a 50 °C) ±0,9 °F (da 32 a 122 °F).
Risoluzione della temperatura: 0,05 °C.
Intervallo di temperatura: da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F).
Precisione:* (temperatura interna uniforme di 20 °C):
J, K, T, E, N: ±0,5 °C.
R, S, B: ±2,0 °C.
Risoluzione della temperatura:
    J, K, T, E, N:
0,1 °C.
R, S, B: 0,5 °C.
Connessione della termocoppia: connettori miniaturizzati femmina.
Compensazione di giunzione fredda: automatica, basata su l canale interno.
Resistenza massima della termocoppia: 1000Ω, 100Ω consigliata.
Tipi di termocoppie e intervalli:
    Tipo J:
Da -210 a 760 °C
(da -346 a 1400 °F).
Tipo K: Da -260 a 1370 °C
(da -436 a 2498 °F).
Tipo T: Da -260 a 400 °C
(da -436 a 752 °F).
Tipo E: Da -260 a 980 °C
(da -436 a 1796 °F).
Tipo R: Da -50 a 1760 °C
(da -58 a 3200 °F).
Tipo S: Da -50 a 1760 °C
(da -58 a 3200 °F).
Tipo B: Da 60 a 1820 °C
(da 140 a 3308 °F).
Tipo N: Da -260 a 1300 °C
(da -436 a 2372 °F).
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-QUADTEMP-A
OM-CP-QUADTEMP-A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Registratore di dati di 4 canali
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-QUADTEMP-A-CERT
OM-CP-QUADTEMP-A-CERT
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Registratore di dati di 4 canali con certificato di calibrazione NIST
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-QUADTEMP2000
OM-CP-QUADTEMP2000
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Registratore di dati di 4 canali
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-QUADTEMP2000-CERT
OM-CP-QUADTEMP2000-CERT
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Registratore di dati di 4 canali con certificato di calibrazione NIST
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-IFC110
OM-CP-IFC110
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Software Windows e cavo RS-232 con terminazione DB9F 1,2 m
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200
168.91
Stock: In magazzino
 
Software Windows e cavo di interfaccia USB 3,7 m
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-BAT103
OM-CP-BAT103
42.51
Stock: 1 settimana
 
Batteria al litio 9 V di ricambio
Termocoppie ed altri accessori
  
5SRTC-TT-KI-20-1M
107.41
Stock: 1 settimana
 
Pacchetto di 5 pezzi di termocoppie K, 1 m di lunghezza
  
5SRTC-TT-TI-20-1M
102.21
Stock: 6 settimane
 
Pacchetto di 5 pezzi di termocoppie T, 1 m di lunghezza
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Il manuale utente ed il cavo USB sono forniti insieme al modello OM-CP-IFC200 (il software è richiesto per far funzionare il registratore di dati ed è venduto separatamente).
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.