Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia)800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

La tua unica fonte per la misura e il controllo di processo

Registratore per pH e temperatura, parte della famiglia Nomad.

OM-CP-PH101

Registratore per pH e temperatura, parte della famiglia Nomad. | OM-CP-PH101

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Funziona con la sonda per pH OMEGA®, Serie PHE-4200.
  • Risoluzione 16 bit.
  • Orario di calibrazione/ inizio programmabile.
  • Ridotte dimensioni.
  • Riscrittura ciclica della memoria.
  • Calibrazione dall'utente attraverso il software.
  • Operazioni in tempo reale.
  • Compensazione automatica della temperatura.
Registratori di dati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Il modello OM-CP-PH101 è un registratore di dati di ridotte dimensioni, con alta risoluzione e basso costo, indipendente e alimentato a batteria, utilizzato per la registrazione automatica del pH tra 0,00 e 14,00.
Il modello OM-CP-PH101 utilizza un ADC a 16 bit per ottenere una risoluzione di 0,01 pH. Inoltre, il modello OM-CP-PH101 si collega direttamente a molti elettrodi per pH disponibili in commercio. Attraverso il software, l'utente può eseguire una semplice calibrazione per un elettrodo specifico. Questo dispositivo integrato, compatto, portatile e di facile utilizzo misura e registra fino a 8.192 misure di pH e 8.192 misure di temperatura. Il modello OM-CP-PH101 rappresenta un importante salto di qualità per dimensioni e prestazioni. Il suo orologio in tempo reale assicura che tutti i dati siano contrassegnati da ora e data. Il supporto di archiviazione è una memoria non volatile allo stato solido, che fornisce la massima sicurezza dei dati anche se la batteria si scarica. Le sue ridotte dimensioni consentono di posizionarlo quasi ovunque. Il recupero dei dati è semplice. È sufficiente collegarlo a una porta USB disponibile e lasciare che il nostro software di semplice utilizzo faccia il resto. Il software converte il PC in un registratore a striscia di carta in tempo reale. I dati possono essere stampati in formato grafico o come tabelle e possono essere esportati in un file di testo o in un file di Microsoft Excel.

CARATTERISTICHE
CANALE DI TEMPERATURA.
Sensore di temperatura:
RTD Pt 100Ω.
Accuratezza di calibrazione: ±0,01 °C a 25 °C ambiente (+0,015 Ω).
Risoluzione della temperatura: 0,01 °C (0,001 Ω).
Intervallo di misurazione: da -200 a 850 °C (da -328 a 1562 °F),
da 0 a 500 Ω.
Connessione di ingresso: terminale
a vite rimovibile.
CANALE pH.
Intervallo pH:
da 0,00 a 14,00 pH
(-1000 a 1000 mV).
Risoluzione pH: 0,01 pH (0,1 mV).
Precisione calibrata: ±0,1 pH (±1 mV).
Connessione d'ingresso: presa BNC femmina.
Ingresso in resistenza: 1012 Ω tipica.
SPECIFICHE GENERALI.
Risoluzione ADC:
16-bit.
Calibrazione pH: la calibrazione digitale
è disponibile nel software.
Intervallo di registrazione: da 2 secondi
a 12 ore selezionabile da software.
Registrazione in tempo reale: il dispositivo può essere utilizzato con un PC per controllare e registrare i dati in tempo reale.
Indicatore visivo verde: il LED lampeggia alla velocità di lettura selezionata.
Memoria: 13,107 letture per canale,
26,214 letture totali.
Frequenza di lettura: 1 lettura ogni
2 secondi fino a 1 ogni 12 ore.
Calibrazione: calibrazione digitale attraverso il software.
Data di calibrazione: registrata automaticamente nel dispositivo.
Alimentazione: batteria al litio da 9 V inclusa, sostituibile dall'utente.
Durata della batteria: 1 anno con batteria al litio, a 25 °C.
Precisione nel tempo: ±1 minuto per mese a 20 °C.
Formato dati: marcatura con data
e ora, °C, °F, K, °R, Ω; pH, V, mV, unità ingegneristiche specificate attraverso
il software.
Peso: 120 g (4 oz).
Interfaccia con il computer: USB
(cavo di interfaccia richiesto), 2.400 baud.
Software: XP SP3/Vista e 7
(32 bit e 64 bit).
Ambiente di lavoro: da -5 a 50 °C (da 23 a 122 °F);
da 0 a 95% UR, senza condensa.
Dimensioni: 61 A x 115 L x 26 mm P
(2,4 x 4,5 x 1,0").
Peso: 120 g (4 oz).
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-PH101
OM-CP-PH101 Star
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Registratore di dati di temperatura e pH
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-IFC110
OM-CP-IFC110 Star
100.00
Stock: In magazzino
 
Software per Windows e cavo RS-232 da 1,2 m con terminazione DB9F
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200 Star
119.00
Stock: In magazzino
 
Software per Windows e cavo di interfaccia USB da 3,7 m
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-BAT103
OM-CP-BAT103 Star
23.00
Stock: In magazzino
 
Batteria alcalina da 9 V di ricambio
  
OM-CP-CONNECTOR-4 Star
7.40
Stock: In magazzino
 
Connettore di morsettiera a 4 posizioni di ricambio
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Manuale utente e batteria da 9 V inclusi. Il cavo USB è fornito insieme al software Windows OM-CP-IFC200 (il software è richiesto per far funzionare il registratore di dati ed è venduto separatamente). Calibrazione NIST solo per temperatura.

Manuali dei prodotti:

Download OM-CP Series - Data Logger and Software User Guide
Download OM-CP Series - Data Logger Quickstart Guide