Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

RS-232 to USB Interface Converter

OM-CONV-USB

RS-232 to USB Interface Converter | OM-CONV-USB

RS-232 to USB Interface Converter

23,30 OM-CONV-USB

CE
  • Powered from USB Cable - No External Power Required
  • Data Transfer Rate >1Mbps
  • Includes Driver Software
  • Plug-and-Play
Prodotti di comunicazione e convertitori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The OM-CONV-USB USB to serial I/O converter provides a single USB to RS-232 serial port providing USB connectivity to non-USB compliant devices. Simply install the included software and connect the converter to your USB port. The device is immediately recognized by the system. At that point, simply connect the converter to your serial device such as a modem, scale, serial printer, or other instrument. Now your non-USB peripherals can have the same connection simplicity and ease of use as USB devices.

Specifications
Interface:
USB Specification Rev 1.1 compliant and above
Data Rate: >1Mbps
Cable Length: 1.2 m (4')
System Requirements: IBM PC 486DX4-100MHz CPU or higher or compatible system,
available USB port, CD ROM drive, WIN 98/ME/2000/XP/VISTA
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CONV-USB
OM-CONV-USB
€23,30
Stock: 1 settimana
 
RS-232 to USB interface converter
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with USB drivers on mini-CD and complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.