Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Linear Immersion Thermistor Sensors Rugged Duty

OL-703 Series Linear Immersion Thermistor Sensor

Linear Immersion Thermistor Sensors Rugged Duty | OL-703 Series Linear Immersion Thermistor Sensor

Linear Immersion Thermistor Sensors Rugged Duty

115,03 OL-703

  • This Thermistor Sensor Includes Two Thermistor Elements That When Used With a Resistor Set Will Provide Linearized Resistance Output Over a Specific Temperature Range
  • 4.5" Long x 1/8" Diameter 300 Series Stainless Steel Sheath and Transition for Rugged Environments
  • Probe Can Be Immersed Up To Its Transition Fitting
  • Provided With 3 metres of PVC Cable With Stripped Leads or Phone Plug Connector
  • Maximum Exposure Temperater: 100°C
Elementi termistori , sonde e assemblati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how Thermistor elements work on this link.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OL-703
OL-703
115,03
Stock: 6 settimane
 
Tubular Immersion Probe With PVC Cable and Stripped Leads
  
OL-703-PP
124,02
Stock: 6 settimane
 
Tubular Immersion Probe With PVC Cable and Phone Plug Connector
Optional Resistor Sets
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 44301
44301
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Resistor Set (3200 Ohms and 6250 Ohms)
  
44302
18.27
Stock: 1 settimana
 
Resistor Set (5700 Ohms and 12000 Ohms)
  
44303
18.27
Stock: 13 settimane
 
Resistor Set (18700 Ohms and 35250 Ohms)
  
44304
23.41
Stock: 1 settimana
 
Resistor Set (5700 Ohms and 12400 Ohms)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: The thermistor elements in these sensors have resistances of 6000 Ohms and 30,000 Ohms at 25°C. When combined with the Optional Resistor Sets shown above, they will provide a linearized output over a defined temperature range.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.