Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Precision Linear Thermistor Sensor

OL-701 and OL-702 Series

Precision Linear Thermistor Sensor | OL-701 and OL-702 Series

Precision Linear Thermistor Sensor

83,10 OL-701

  • Sensors Contain 2 Thermistor Elements Which When Combined with the Optional Resistor Sets, Provide a Linear Output Over a Defined Temperature Range
  • Models OL-701 and OL-701-V Include 3 meters (120") of PVC Insulated Cable with Stripped Leads.
    Models OL-701-PP and OL-702 Include 3 meters (120") of PVC Insulated Cable with Phone Plug Connectors
  • Temperature Range 0 to 100°C (32 to 212°F)
  • Interchangeability ±0.15°C
Elementi termistori , sonde e assemblati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how Thermistor elements work on this link.

Series 700 Linear Response probe assemblies are fitted with precision 44018 linear thermistor elements rated to 100°C (212°F). Each is supplied with 3 meters (120") of PVC cable. A three (3) conductor phone plug or stripped lead termination is available. To order longer leads from the Sales Dept, place a "-length", in feet, after the model number up to 250 feet. Additional lead lengths are available at 80¢ per foot over 10 feet. See Section M for readout instrumentation.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
OL-701
83,10
Stock: 7 settimane
 
Linear, Vinyl-sleeved tip with 6000Ω and 30000Ω resistance ,stripped leads
  
OL-701-PP
95,96
Stock: 7 settimane
 
Linear ,Vinyl-sleeved tip with 6000Ω and 30000Ω resistance, Phone Plug Connector
  
OL-701-V
83,10
Stock: 7 settimane
 
Linear ,Vinyl tipped with 6000Ω and 30000Ω resistance, stripped lead
  
OL-702
243,27
Stock: 1 settimana
 
Linear, Vinyl tips with 6000Ω and 30000Ω resistance, stripped lead
Optional Resistor Sets
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 44301
44301
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Resistor Set (3200 Ohms and 6250 Ohms)
  
44302
18.27
Stock: 1 settimana
 
Resistor Set (5700 Ohms and 12000 Ohms)
  
44303
18.27
Stock: 13 settimane
 
Resistor Set (18700 Ohms and 35250 Ohms)
  
44304
23.41
Stock: 1 settimana
 
Resistor Set (5700 Ohms and 12400 Ohms)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: The thermistor elements in these sensors have resistances of 6000 Ohms and 30,000 Ohms at 25°C. When combined with the Optional Resistor Sets shown above, they will provide a linearised output over a defined temperature range.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.