Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Extra Heavy Duty Standard Size Connectors with Solid Pins - Discontinued

OGP-(*)

Extra Heavy Duty Standard Size Connectors with Solid Pins | OGP-(*)

Extra Heavy Duty Standard Size Connectors with Solid Pins

27,50 OGP-K-M

  • Color-Coded
  • Both Standard Cap and Quick Wiring Caps Included
  • Captive Cover Screws
  • Quick Wiring Cap Accepts Wires up to 14 Gage Solid or 16 Gage Stranded
  • Fully Compatible with OMEGA AND All Industry Standard Size Thermocouple Connectors
  • Temperature Rating to 180°C;(356°F)
Connettori per termocoppie e impianti a pannelli - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The OGP series has been discontinued. Please see the OSTW solid pin male connectors as a possible alternative or contact our Temperature Engineering department.

Glass-Filled Nylon Rated from -29 to 220°C (-20 to 425°F) Rugged Solid Pin Design
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
OGP-K-M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Extra heavy duty male connector, type K
OGP-K-F
18,21
Stock: 1 settimana
 
Extra heavy duty female connector, type K
OGP-K-M-ROHS
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
This product has changed to a new number, and is identical in form, fit, function, and approvals.Please refer to: OGP-K-M
ROHS - Extra heavy duty male connector, type K
OGP-T-M
27.98
Stock: 1 settimana
 
Extra heavy duty male connector, type T
OGP-J-F
18.52
Stock: 1 settimana
 
Extra heavy duty female connector, type J
OGP-E-F
18.52
Stock: 1 settimana
 
Extra heavy duty female connector, type E
OGP-U-M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Extra heavy duty male connector, Uncompensated or type B
OGP-C-M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Extra heavy duty male connector, type C
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Order male and female separately to create pairs.
Esempio di Ordinazione: (1) OGP-T-M Extra heavy duty male, type T, €27.98

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Thermocouple Calibration Seleziona da:
K per Type K
T per Type T
J per Type J
E per Type E
R/S per Type R/S
G per Type G
C per Type C
D per Type D
U per Uncompensated or Type B
N per Type N

(2) Connector Contact Seleziona da:
M per Male
F per Female

(3) ROHS Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Non-ROHS
-ROHS per ROHS
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.