Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Cementi per alte temperature, Modelli, OB-300, OB-400, OB-500,

OMEGABOND™ Serie di cementi per alte temperature

cementi per alte temperature, Modelli, OB-300, OB-400, OB-500,  | OMEGABOND™ Serie di cementi per alte temperature

58,65 OB-300

  • Conduttive termicamente.
  • Resistenti agli shock termici.
  • Per isolamenti elettrici.
  • Resiste agli oli, solventi, alla maggior parte di acidi.
  • Aderiscono a praticamente tutte le superfici pulite non porose.
  • Potrebbe essere necessario bagnare le superfici porose.**
  • OMEGABOND™ 300 per assemblaggio, tenute, isolamento.
  • OMEGABOND™ 400 per rivestimenti, fissaggi, isolamenti.
  • OMEGABOND™ 500 per rivestimenti, per immersioni, fusioni.
Accessori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Aria Set cementi vengono usati con applicazioni con umidità. Le condizioni atmosferiche hanno un impatto sul tasso di essiccazione. I set di cementi Aria sono utilizzati principalmente in applicazioni con film sottili (con spessori inferiori a 1/4 ") *.

CRITERI DI SELEZIONE PER CEMENTI
1. Tipo di applicazione – Invasatura, sigillatura, incapsulamento, assemblaggio, incollaggio. È richiesta una pellicola spessa o sottile di cemento? Questo determina se devono essere utilizzati o no set di aria o di un cemento chimico.
2. Considerazioni termiche – Qual è la temperatura massima alla quale il cemento deve resistere? Quale grado di conducibilità termica è necessario? Qual è il grado di dilatazione termica permesso? Questi parametri vengono scelti per il cemento appropriato.
3. Substrato – Con quali materiali sarà il cemento in contatto ?
4. Considerazioni sulle applicazioni – Tempo di lavorabilità, tempo impostato, il metodo di erogazione, dimensione del lotto, cura di procedura .
5. Considerazioni varie – Porosità, assorbimento dell'umidità, resistenza elettrica, stabilità di volume, distanze / tolleranze.

Per le specifiche complete del prodotto consultare la sezione Collegamenti correlati in fondo a questa pagina.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OB-300
OB-300
58,65
Stock: In magazzino
 
OMEGABOND™ 300 polvere, 8 fluido oz ( una parte cemento; miscelare con acqua)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OB-400
OB-400
58,65
Stock: In magazzino
 
OMEGABOND™ 400 polvere, 8 fluido oz ( una parte cemento; miscelare con acqua)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OB-500 POWDER
OB-500 POWDER
58,65
Stock: 1 settimana
 
OMEGABOND™ 500 polvere, 8 fluido oz ( due parti cemento; miscelare con OB-500 liquido)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OB-500 liquid
OB-500 liquid
58,65
Stock: 5 settimane
 
OMEGABOND™ 500 liquido, 8 fluido oz ( due parti cemento; miscelare con OB-500 polvere)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OB-KIT-1
OB-KIT-1
88,15
Stock: 1 settimana
 
Kit di cementi per aria. Ideale per scopi di ricerca. Comprende 2 once di fluido ciascuno di OB-300, OB-400, OB-500 polvere e OB-500 liquido
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OB-TL
OB-TL
56,50
Stock: 1 settimana
 
OMEGABOND™ liquido diluito, 8 once di fluido usato per inumidire substrati porosi prima dell'applicazione della miscela di cementi OB-300 o OB-400
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: * Sono disponibili i set chimici di cementi. Consultare OMEGABOND™ 600, OMEGABOND™ 700 e CC cementi ad alta temperatura. Questi cementi si induriscono o curano tramite un processo chimico interno che non richiede l'esposizione all'aria. Possono essere usati per applicazioni spesse (maggiori di 1/4" di spessore).
** I substrati porosi possono richiedere di essere bagnati prima dell'applicazione della micela di cementi. Per OMEGABOND™ 300 e OMEGABOND™ 400 usare OB-TL. Per usi conOMEGABOND™ 500 usare OMEGABOND™ 500 liquido.
Esempio di Ordinazione: (1) OB-400 OMEGABOND™ 400 polvere, 8 once di fluido (una parte di cemento;miscelare con acqua), €58,65
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.