Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Corrosive Oil and Highly Corrosive Solution Applications

NWHOIS Series

Corrosive Oil and Highly Corrosive Solution Circulation Heater | NWHOIS Series

Vedi tutti i modelli qui sotto

Descrizione



kW Volts Ckt &
Phase
Dimensions (In.) Model No. Wt.
(Lbs.)
A B C
Series 03 — 3 inch, 150 lb 304 passivated stainless steel vessel, 3 INCOLOY elements
(15 W/In2) with side mounted thermostat (60 to 250°F) — 1" NPT pipe inlet and outlet
22401-332 15/1622 1/216 1/2NWHOIS-03-002P-E1/24070
24801-332 15/1622 1/216 1/2NWHOIS-03-002P-E1/48070
42401-342 15/1632 1/226 1/2NWHOIS-03-004P-E1/24080
44801-342 15/1632 1/226 1/2NWHOIS-03-004P-E1/48080
62401-355 7/164539NWHOIS-03-006P-E1/24098
64801-355 7/164539NWHOIS-03-006P-E1/48098
Series 06 — 5 inch, 150 lb 304 passivated stainless steel vessel, 6 INCOLOY elements
(15 W/In2) with side mounted thermostat (60 to 250°F) — 2" NPT pipe inlet and outlet
82401-341 3/43011 3/8NWHOISR-06-008P-E1/240140
84801-341 3/43011 3/8NWHOISR-06-008P-E1/480140
122401-360 1/448 1/220 5/8NWHOISR-06-012P-E1/240176
124801-360 1/448 1/220 5/8NWHOISR-06-012P-E1/480176
Series 06 — 5 inch, 150 lb 304 passivated stainless steel vessel, 6 INCOLOY elements
(23 W/In2) with side mounted thermostat (60 to 250°F) — 2" NPT pipe inlet and outlet
252402-373 5/861 7/827 5/16NWHOIS-06-025P-E1/240176
254801-373 5/861 7/827 5/16NWHOIS-06-025P-E1/480176
302402-386 5/874 7/833 7/8NWHOIS-06-030P-E1/240240
304801-386 5/874 7/833 7/8NWHOIS-06-030P-E1/480240

Please consult with Temperature Engineering if you need help selecting a heater
or to verify part number validity or availability!
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione

Ordina per Codice Prodotto

Codice prodotto
Q.tá
Codice prodotto
Q.tá


Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Refer to the Controls section for side mounted controls or control panels.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.