Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Connettori in ceramica di dimensioni standard per temperature estremamente alte

Serie NHXH e NHX

Connettori in ceramica di dimensioni standard per temperature  estremamente alte. | Serie NHXH e NHX

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Connettori per Termocoppia con Costruzione in Ceramica ad Alta Resistenza Utilizzando Allumina ad Elevata Purezza
  • Spine Disponibili con Spinotti Cavi Economici o Spinotti Solidi Robusti
  • Design del Corpo in un Unico Componente con Coperchio
  • Punto per Codifica Colori, Disponibile nei Codici Colori IEC o ANSI
  • Il Tipo UHX Ha il Punto Colorato Rimovibile per Applicazioni in Fornaci sotto Vuoto
Connettori per termocoppie e impianti a pannelli - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Costruzione in ceramica altamente resistente.
Progettati per l'uso a lungo termine, i connettori NHXH economici sono ideali per le applicazioni ad alte temperature. Tali connettori hanno punti di colore permanenti in conformità agli standard ANSI. Per le applicazioni come le fornaci ad alto vuoto dove la contaminazione potrebbe influire sul processo, i connettori UHXH vengono forniti con un punto colorato rimovibile. La temperatura è limitata solo dall'hardware. Le leghe CHROMEGA™- ALOMEGA™, Ferro-Costantana e CHROMEGA™-Costantana ne consentono l'utilizzo con temperature fino a 650 °C (1200 °F), mentre Rame-Costantana è utilizzabile per la precisione nell'intero intervallo di calibrazione di 399 °C (750 °F). Le calibrazioni con metalli nobili sono limitate dalle leghe di compensazione per l'uso in ambiente a 260 °C (500 °F). Nessun danno viene causato dall'esposizione a temperature più alte, ma le precisioni possono superare i limiti di errore se un gradiente di temperatura attraversa il connettore.

CARATTERISTICHE
I connettori mini in ceramica per temperature eccezionalmente alte tipo NHXH e NHX hanno struttura in allumina a elevata purezza, esclusiva OMEGA, classificata da -29 a 650 °C.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Connettori maschio, codice colore IEC, con spinotti vuoti
  
NHXH-KI-M
15.02
Stock: In magazzino
 
Connettore maschio, tipo K
  
NHXH-NI-M
15.29
Stock: 1 settimana
 
Connettore maschio, tipo N
  
NHXH-J-M
15.29
Stock: 1 settimana
 
Connettore maschio, tipo J
  
NHXH-R/SI-M
15.29
Stock: 4 settimane
 
Connettore maschio, tipo R/S
  
NHXH-E-M
15.87
Stock: 4 settimane
 
Connettore maschio, tipo E
  
NHXH-U-M
15.29
Stock: In magazzino
 
Connettore maschio, non compensato o tipo B
Connettori maschio, codice colore IEC, con spinotti solidi
  
NHX-KI-M
18.84
Stock: 4 settimane
 
Connettore maschio, tipo K
  
NHX-NI-M
18.84
Stock: 1 settimana
 
Connettore maschio, tipo N
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con NHX-J-M
NHX-J-M
18.84
Stock: 4 settimane
 
Connettore maschio, tipo J
  
NHX-R/SI-M
18.84
Stock: In magazzino
 
Connettore maschio, tipo R/S
Connettori maschio, codice colore ANSI, con spinotti solidi
  
NHX-U-M
18.84
Stock: 1 settimana
 
Connettore maschio, non compensato o tipo B
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con NHX-C-M
NHX-C-M
18.84
Stock: In magazzino
 
Connettore maschio, tipo C
  
NHX-G-M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Connettore maschio, tipo G
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con NHX-K-M
NHX-K-M
18.84
Stock: In magazzino
 
Connettore maschio, tipo K
  
NHX-N-M
18.84
Stock: In magazzino
 
Connettore maschio, tipo N
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con NHX-T-M
NHX-T-M
18.84
Stock: In magazzino
 
Connettore maschio, tipo T
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con NHX-J-M
NHX-J-M
18.84
Stock: 4 settimane
 
Connettore maschio, tipo J
Connettori femmina, codice colore IEC
  
NHX-KI-F
17.00
Stock: 4 settimane
 
Connettore femmina, tipo K
  
NHX-J-F
17.00
Stock: In magazzino
 
Connettore femmina, tipo J
  
NHX-NI-F
17.00
Stock: 1 settimana
 
Connettore femmina, tipo N
  
NHX-R/SI-F
17.00
Stock: In magazzino
 
Connettore femmina, tipo R/S
Connettori femmina, codice colore ANSI
  
NHX-U-F
17.00
Stock: 4 settimane
 
Connettore femmina, non compensato o tipo B
  
NHX-K-F
17.00
Stock: In magazzino
 
Connettore femmina, tipo K
  
NHX-N-F
17.31
Stock: 4 settimane
 
Connettore femmina, tipo N
  
NHX-J-F
17.00
Stock: In magazzino
 
Connettore femmina, tipo J
  
NHX-R/S-F
17.31
Stock: 1 settimana
 
Connettore femmina, tipo R o S
  
NHX-C-F
18.19
Stock: 1 settimana
 
Connettore femmina, tipo C
  
NHX-D-F
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Connettore femmina, tipo D
  
NHX-G-F
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Connettore femmina, tipo G
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: * Per ordinare, specificare "MF" per una coppia di connettori, "M" per il solo connettore maschio o "F" per il solo connettore femmina.
** Il connettore NHXH maschio corrisponde al connettore NHX femmina. La coppia NHXH-MF comprende un connettore maschio NHXH ed un connettore femmina NHX.
*** Per ordinare i connettori UHX con punto di colore rimovibile, cambiare "NHX" in "UHX" nel codice del modello, il prezzo resta identico.
Per ordinare i connettori UHX con punto di colore rimovibile, cambiare "NHXH" in "UHXH" nel codice del modello, il prezzo resta indentico.
† I tipi J, K, T, E, R, S e B sono designazioni ANSI. Omegalloy?®, tipo N, è genericamente nota come Nicrosil-Nisil. I modelli mostrati hanno la codifica a colori ANSI.
Nota: i connettori tipo U (non compensati) sono usati con le termocoppie di tipo B.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Pin Design Seleziona da:
NHXH per Hollow pins with glazed colour code dot
NHX per Solid pins with glazed colour code dot
UHXH per Hollow pins with removable colour code dot
UHX per Solid Pins with removable colour code dot

(2) Thermocouple Calibration Seleziona da:
K per Type K ANSI Yellow colour code
KI per Type K IEC Green colour code
T per Type T ANSI Blue colour code
TI per Type T IEC brown colour code
J per Type J IEC/ANSI black colour code
E per Type E IEC/ANSI purple colour code
R/S per Type R/S ANSI green colour code
R/SI per Type R/S IEC orange colour code
G per Type G
C per Type C
D per Type D
U per Uncompensated or Type B
N per Type N

(3) Connector Contacts Seleziona da:
M per Male
F per Female
MF per Male/Female pair
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.