Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

High Temperature Jack Panels for Standard Size Ceramic Connectors

NHJP Series

High Temperature Jack Panels for Standard Size Ceramic Connectors | NHJP Series

222,81 NHJP1-06-J

  • Rugged NHX or UHX Ceramic Connectors
  • Heavy Duty Steel Panel
  • Compensated Hardware
Connettori per termocoppie e impianti a pannelli - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGA high temperature jack panels feature ceramic connectors mounted in a steel plate for service temperatures up to 1000°F (537°C). These panels with UHX connectors are ideal when glazed ceramic or nylon connector panels would contaminate a vacuum system.

Circuits
Per Row
1 Row
(25/8" H)
2 Rows
(43/8" H)
3 Rows
(61/8" H)
4 Rows
(77/8" H)
6
(53/4" L)
NHJP1-06-[*] NHJP2-12-[*] NHJP3-18-[*] NHJP4-24-[*]
12
(101/4" L)
NHJP1-12-[*] NHJP2-24-[*] NHJP3-36-[*] NHJP4-48-[*]
18
(143/4" L)
NHJP1-18-[*] NJHP2-36-[*] NHJP3-54-[*] NHJP4-72-[*]
Connector
Quantity Discounts

1-10 . . . . . . . . . . . . .Net
11-24 . . . . . . . . . . .10%
25-49 . . . . . . . . . . .15%
50-99 . . . . . . . . . . .20%
100 and up . . . .Consult Sales
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Below are examples of common part numbers. Use the Part Number Builder below this table to select your exact configuration.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con NHJP1-06-J
NHJP1-06-J
222.81
Stock: 7 settimane
 
6 connectors in 1 row, type J thermocouple
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con NHJP1-06-K
NHJP1-06-K
231.07
Stock: 7 settimane
 
6 connectors in 1 row, type K thermocouple
  
NHJP1-06-T
226.61
Stock: 7 settimane
 
6 connectors in 1 row, type T thermocouple
  
NHJP1-12-C
231.96
Stock: 7 settimane
 
12 connectors in 1 row, type C thermocouple
  
NHJP1-12-J
236.51
Stock: 7 settimane
 
12 connectors in 1 row, type J thermocouple
  
NHJP1-12-K
€223.93
Stock: 7 settimane
 
12 connectors in 1 row, type K thermocouple
  
NHJP1-18-N
€327.94
Stock: 7 settimane
 
18 connectors in 1 row, type N thermocouple
  
NHJP2-12-J
436.25
Stock: 7 settimane
 
12 connectors in 2 rows, type J thermocouple
  
NHJP2-12-K
436.25
Stock: 1 settimana
 
12 connectors in 2 rows, type K thermocouple
  
NHJP2-12-T
443.71
Stock: 7 settimane
 
12 connectors in 2 rows, type T thermocouple
  
NHJP2-24-J
824.69
Stock: 7 settimane
 
24 connectors in 2 rows, type J thermocouple
  
NHJP2-24-K
824.69
Stock: 7 settimane
 
24 connectors in 2 rows, type K thermocouple
  
NHJP3-18-E
940.47
Stock: 7 settimane
 
18 connectors in 3 rows, type E thermocouple
  
NHJP3-18-K
924.66
Stock: 7 settimane
 
18 connectors in 3 rows, type K thermocouple
  
NHJP4-24-J
1,627.00
Stock: 7 settimane
 
24 connectors in 4 rows, type J thermocouple
Accessories
  
HACL
5.32
Stock: In magazzino
 
Panel mounting adaptor clip
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: All OMEGA™ NHJP jack panels are shipped unassembled, with all necessary hardware for mounting included.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Number of Rows Seleziona da:
1 per 1 row
2 per 2 rows
3 per 3 rows
4 per 4 rows

(2) Total Number of Connectors Seleziona da:
06 per 6 connectors
12 per 12 connectors
18 per 18 connectors
24 per 24 connectors
36 per 36 connectors
48 per 48 connectors
54 per 54 connectors
72 per 72 connectors

(3) Thermocouple Calibration Seleziona da:
J per J T/C
K per K T/C
T per T T/C
E per E T/C
R/S per R or S T/C
N per N T/C
U per Uncompensated Connector
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.