Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Resistance Heating Ribbon Wire

NCRR Series

Heater Ribbon | NCRR Series

Heater Ribbon

232,60 NCRR-15-100

  • Uniformity of Resistance
  • Mechanical Stability
  • Fine Surface Finish
Riscaldatore con filo d'aggancio , filo di termocoppia e connettori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Nickel-chromium wire (80Ni-20Cr) is proven to deliver outstanding performance over extended periods of time and is the same wire uses in our own electrical heating elements

Resistance Wire - Current vs. Temperature
Current Carrying Capacity of Straight Nickel Chromium Wire, Approximate amperes to heat a straight, oxidized wire in quiet air to given temperature
°F 400 600 800 1000 1200 1400
°C 205 315 427 538 649 760
AWG or
B & S
Inches
Dia.
Amperes
15 0.057 7.2 10.0 12.8 16.1 20.0 24.5
16 0.051 6.4 8.7 10.9 13.7 17.0 20.9
17 0.045 5.5 7.5 9.5 11.7 14.5 17.6
18 0.040 4.8 6.5 8.2 10.1 12.2 14.8
19 0.036 4.3 5.8 7.2 8.7 10.6 12.7
20 0.032 3.8 5.1 6.3 7.6 9.1 11.0
21 0.0285 3.3 4.3 5.3 6.5 7.8 9.4
22 0.0253 2.9 3.7 4.5 5.6 6.8 8.2
23 0.0226 2.58 3.3 4.0 4.9 5.9 7.0
24 0.0201 2.21 2.9 3.4 4.2 5.1 6.0
25 0.0179 1.92 2.52 3.0 3.6 4.3 5.2
26 0.0159 1.67 2.14 2.60 3.2 3.8 4.5
27 0.0142 1.44 1.84 2.25 2.73 3.3 3.9
28 0.0126 1.24 1.61 1.95 2.38 2.85 3.4
29 0.0113 1.08 1.41 1.73 2.10 2.51 2.95
30 0.0100 0.92 1.19 1.47 1.78 2.14 2.52
31 0.0089 0.77 1.03 1.28 1.54 1.84 2.17
32 0.0080 0.68 0.90 1.13 1.36 1.62 1.89
33 0.0071 0.59 0.79 0.97 1.17 1.40 1.62
34 0.0063 0.50 0.68 0.83 1.00 1.20 1.41
35 0.0056 0.43 0.57 0.72 0.87 1.03 1.21
36 0.0050 0.38 0.52 0.63 0.77 0.89 1.04
37 0.0045 0.35 0.46 0.57 0.68 0.78 0.90
38 0.0040 0.30 0.41 0.50 0.59 0.68 0.78
39 0.0035 0.27 0.36 0.42 0.49 0.58 0.66
40 0.0031 0.24 0.31 0.36 0.43 0.50 0.57
 
Current Carrying Capacity of Ribbon
Nickel Chromium Wire, At 1200°F Approximate
Width-Inches
Thickness in Inches 1/64 1/32 1/16 3/32 1/8 3/16
Amps
0.0063 1.56 2.89 5.5 8.2 8.2 16.6
0.0056 1.45 2.69 5.2 7.2 7.2 15.6
0.0050 1.35 2.52 4.9 6.8 6.8 14.7
0.0045 1.26 2.38 4.6 6.4 6.4 14.0
0.0040 1.18 2.23 4.1 6.0 6.0 13.1
0.0035 1.09 2.07 3.8 5.6 5.6 12.3
0.0031 1.01 1.94 3.6 5.3 5.3 11.5
0.0020
0.0015 4
The current values above are based on actual tests of single strands of oxidized wire mounted in quiet air and operated at 1200°F. The tables are calculated for wire having a resistivity at 1200°F and a total surface watts-density of 28 W per square inch.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
1/64" Width
NCRR-6-100
119.27
Stock: 5 settimane
 
0.0045" Thick
NCRR-7-100
119.27
Stock: 5 settimane
 
0.005" Thick
NCRR-8-100
174.43
Stock: 5 settimane
 
0.0056" Thick
NCRR-9-100
119.27
Stock: 5 settimane
 
0.0063" Thick
1/32" Width
NCRR-10-100
181.72
Stock: 5 settimane
 
0.002" Thick
NCRR-13-100
127.18
Stock: 5 settimane
 
0.004" Thick
NCRR-15-100
232.60
Stock: 5 settimane
 
0.005" Thick
NCRR-16-100
215.63
Stock: 5 settimane
 
0.0063" Thick
1/16" Width
NCRR-17-100
232.60
Stock: 1 settimana
 
0.0031" Thick
NCRR-21-100
141.89
Stock: 5 settimane
 
0.005" Thick
NCRR-22-100
141.89
Stock: 5 settimane
 
0.0056" Thick
NCRR-23-100
247.13
Stock: 1 settimana
 
0.0063" Thick
3/32" Width
NCRR-25-100
247.13
Stock: 5 settimane
 
0.0031" Thick
NCRR-26-100
141.89
Stock: 5 settimane
 
0.0035" Thick
NCRR-27-100
141.89
Stock: 5 settimane
 
0.0045" Thick
NCRR-28-100
247.13
Stock: 5 settimane
 
0.0063" Thick
1/8" Width
NCRR-29-100
247.13
Stock: 5 settimane
 
0.0031" Thick
NCRR-31-100
149.19
Stock: 5 settimane
 
0.004" Thick
NCRR-33-100
149.19
Stock: 5 settimane
 
0.005" Thick
NCRR-34-100
254.39
Stock: 5 settimane
 
0.0056" Thick
3/16" Width
NCRR-35-100
254.39
Stock: 5 settimane
 
0.0031" Thick
NCRR-36-100
203.52
Stock: 5 settimane
 
0.0035" Thick
NCRR-37-100
210.78
Stock: 5 settimane
 
0.004" Thick
NCRR-39-100
237.76
Stock: 1 settimana
 
0.005" Thick
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) NCRR-15-100 100' spool of 0.0035, €232.60
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.