Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Natural Convection Heater

NCH-37000 Series

Natural Convection Heater | NCH-37000 Series

Natural Convection Heater

62,71 NCH-37017801

1 anno di garanzia CE
  • Rugged Aluminium Extrusion Profile
  • High Power Density Compact Design
  • Self-Regulating Technology
  • Safety by Temperature Limitations
  • Fixing Clip can be Mounted Either at the Wide Side or at the Narrow Side
Riscaldatori per contenitori , ventole e accessori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

These convection heaters and contact heating elements are based on PTC (Positive Temperature Coefficients) technology. A wide range of types with different designs and performances for various applications are available. This product line is distinguished by design characteristics: limited temperature of external profile through thermal decoupling. Optimized convectional heat transfer through chimney effect. Self-regulation through PTC technology. Approved safety on the basis of given temperature limitation. High reliability. No switching components.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
NCH-37017701
56,41
Stock: 5 settimane
 
30W, 110 to 240 Vac/Vdc, 500 mm (19.7") lead
NCH-37017801
62,71
Stock: 5 settimane
 
50W, 110 to 240 Vac/Vdc, 500 mm (19.7") lead
NCH-37018001
80,03
Stock: 5 settimane
 
60W, 110 to 240 Vac/Vdc, 500 mm (19.7") lead
NCH-37018201
71,13
Stock: 5 settimane
 
75W, 110 to 240 Vac/Vdc, 500 mm (19.7") lead
NCH-37018401
97,04
Stock: 1 settimana
 
100W, 110 to 240 Vac/Vdc, 500 mm (19.7") lead
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with operator’s manual.
Esempio di Ordinazione: (1) NCH-37017701 110 to 240 Vac/Vdc natural convection heater., €56,41
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.