Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Connection Heads for Hygienic Applications

NB Hygienic Series

Connection Heads for Hygienic Applications | NB Hygienic Series

Connection Heads for Hygienic Applications

38,74 NB9W-0

  • Stainless Steel, Aluminium, and Polypropylene
  • Available Without Terminal Blocks or with 2 or 4 Terminals
Pozzetti e teste e assemblati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Model No. Material Tube Entry Wire Entry
NB2 Aluminium ½ NPT ½ NPT
NB9W White
Polypropylene
½ NPT ¾ NPT
NB13 316 SS ½ NPT ½ NPT
NB14 316 SS ¼ NPT ¼ NPT
NB15 316 SS ½ NPT ½ NPT
NB16W White
Polypropylene
½ NPT ½ NPT
Special connection heads are available for sanitary and hygienic applications. Select from Aluminium, White polypropylene or 316 SS, these heads are available with or without a ceramic terminal block. Terminal blocks feature either two or four terminals for fast connections.

Please refer to the specification sheet above for photographs of the individual head types.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Type NB2 Aluminium Head
  
NB2-0
38.74
Stock: 5 settimane
 
Aluminium, ½ NPT Tube Entry, ½ NPT Wire Entry, No internal terminals
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con NB2-2
NB2-2
41.39
Stock: 5 settimane
 
Aluminium, ½ NPT Tube Entry, ½ NPT Wire Entry, 2 terminals (CH-49)
  
NB2-4
47.15
Stock: 1 settimana
 
Aluminium, ½ NPT Tube Entry, ½ NPT Wire Entry, 4 terminals (CH-50)
Type NB9W White Polypropylene Head
  
NB9W-0
38.74
Stock: 5 settimane
 
Polypropylene, ½ NPT Tube Entry, ¾ NPT Wire Entry, No internal terminals
  
NB9W-2
42.88
Stock: 5 settimane
 
Polypropylene, ½ NPT Tube Entry, ¾ NPT Wire Entry, 2 terminals (CH-73)
  
NB9W-4
44.63
Stock: 5 settimane
 
Polypropylene, ½ NPT Tube Entry, ¾ NPT Wire Entry, 4 terminals (CH-74)
Type NB13 316 SS Head
  
NB13-0
128.51
Stock: 5 settimane
 
316 stainless steel, ½ NPT Tube Entry, ½ NPT Wire Entry, No internal terminals
  
NB13-2
135.64
Stock: 5 settimane
 
316 stainless steel, ½ NPT Tube Entry, ½ NPT Wire Entry, 2 terminals (CH-73)
  
NB13-4
137.53
Stock: 5 settimane
 
316 stainless steel, ½ NPT Tube Entry, ½ NPT Wire Entry, 4 terminals (CH-74)
Type NB14 316 SS Head
  
NB14-0
98.47
Stock: 5 settimane
 
316 stainless steel, ¼ NPT Tube Entry, ¼ NPT Wire Entry, No internal terminals
  
NB14-2
102.98
Stock: 2 settimane
 
316 stainless steel, ¼ NPT Tube Entry, ¼ NPT Wire Entry, 2 terminals (CH-73)
  
NB14-4
105.99
Stock: 2 settimane
 
316 stainless steel, ¼ NPT Tube Entry, ¼ NPT Wire Entry, 4 terminals (CH-74)
Type NB15 316 SS Head
  
NB15-0
100.41
Stock: 5 settimane
 
316 stainless steel, ½ NPT Tube Entry, ½ NPT Wire Entry, No internal terminals
  
NB15-2
105.01
Stock: 5 settimane
 
316 stainless steel, ½ NPT Tube Entry, ½ NPT Wire Entry, 2 terminals (CH-73)
  
NB15-4
108.07
Stock: 5 settimane
 
316 stainless steel, ½ NPT Tube Entry, ½ NPT Wire Entry, 4 terminals (CH-74)
Type NB16W White Polypropylene Head
  
NB16W-0
50.22
Stock: 1 settimana
 
Polypropylene, ½ NPT Tube Entry, ½ NPT Wire Entry, No internal terminals
  
NB16W-2
54.11
Stock: 5 settimane
 
Polypropylene, ½ NPT Tube Entry, ½ NPT Wire Entry, 2 terminals (CH-73)
  
NB16W-4
55.54
Stock: 5 settimane
 
Polypropylene, ½ NPT Tube Entry, ½ NPT Wire Entry, 4 terminals (CH-74)
Terminal Blocks for Connection Heads
  
CH-49
11.53
Stock: 1 settimana
 
Ceramic block, 2 terminals, for NB2 head
  
CH-50
10.86
Stock: 1 settimana
 
Ceramic block, 4 terminals, for NB2 head
  
CH-73
10.39
Stock: 5 settimane
 
Ceramic block, 2 terminals, for NB13 head
  
CH-74
12.29
Stock: 5 settimane
 
Ceramic block, 4 terminals, for NB13 head
  
CH-73/M12
€6.83
Stock: 5 settimane
 
Ceramic block, 2 terminals, for NB9W, NB14, NB15 and NB16W heads
  
CH-74/M12
12.63
Stock: 5 settimane
 
Ceramic block, 4 terminals, for NB9W, NB14, NB15 and NB16W heads
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.