Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Termocoppie industriali con isolamento minerale,
con testa di protezione e connessione di processo.

Termocoppie industriali con isolamento minerale. |

Termocoppie industriali con isolamento minerale.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Prodotte con cavo di tolleranza MI classe 1.
  • Tutti i tipi di teste includono una morsettiera standard.
  • Disponibili con trasmettitori opzionali montati nella testa.
  • Tutte le sonde sono collaudate individualmente per pressione e isolamento.
  • Raccordi di processo ½ BSPT, G ½ o G ¼.
  • Guaine in AISI 310, 316, 321, Inconel® o Super OMEGACLADTM XL.
  • Termocoppie tipo K, N, T o J.
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sulla termocoppia.

Se avete scelto una testa industriale per la vostra applicazione, perché non completarla con una sonda OMEGA con guaina Super OMEGACLADTM XL Queste sonde possono essere utilizzate ad alte temperature per periodi prolungati con deriva molto ridotta della termocoppia metallica di base. Le guaine Super OMEGACLADTM XL forniscono eccellente resistenza all'ossidazione e possono resistere all'esposizione DI gas combusti o aria a temperature fino a 1335 °C. La resistenza superiore alle aggressioni degli ossidanti è dovuta alla pellicola protettiva interna per alte temperature, che non influisce sulla stabilità delle leghe della termocoppia. La guaina in Super OMEGACLADTM XL fornisce anche un'eccellente resistenza alla corrosione in ambienti ossidanti ad alta temperatura contaminati dal cloro e in ambienti ricchi di nitrati d'ammonio/nitruri a temperature superiori a 980 °C (1800 °F), temperatura a cui si forma il film protettivo.

CARATTERISTICHE
NB6.
Materiale: Lega d'alluminio.
Peso: 250 g.
Dimensioni: A=72 mm,
C=72 mm.
Classe IP53†.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
NB12-CA310SS-IM60U-300
87,88
Stock: 7 settimane
 
Sonda tipo K con testa standard in alluminio e raccordo BSPT da 1/2 ". Guaina in acciaio inox 310 da 300mm di lunghezza, diametro da 6 mm. Giunzione isolata.
NB12-CAIN-IM60U-150
88,74
Stock: 7 settimane
 
Sonda tipo K con testa standard in alluminio e raccordo BSPT da 1/2 ". Guaina in Inconel da 150mm di lunghezza, diametro da 6 mm. Giunzione isolata.
NB12-CAIN-IM60U-300
90,25
Stock: 7 settimane
 
Sonda tipo K con testa standard in alluminio e raccordo BSPT da 1/2 ". Guaina in Inconel da 300mm di lunghezza, diametro da 6 mm. Giunzione isolata.
NB5-CA310SS-IM60U-300
114,46
Stock: 7 settimane
 
Sonda tipo K con testa standard in ghisa e raccordo BSPT da 1/2 ". Guaina in acciaio inox 310 da 300mm di lunghezza, diametro da 6 mm. Giunzione isolata.
NB12-CA310SS-IM60U-300-G2
71,81
Stock: 7 settimane
 
Sonda tipo K con testa standard in ghisa e raccordo G1/2 (BSPP 1/2 "). Guaina in acciaio inox 310 da 300mm di lunghezza, diametro da 6 mm. Giunzione isolata.
NB12-CA310SS-IM60U-300-G4
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sonda tipo K con testa standard in ghisa e raccordo G1/4 (BSPP 1/4 "). Guaina in acciaio inox 310 da 300mm di lunghezza, diametro da 6 mm. Giunzione isolata.
NB12-CP321SS-IM60U-300-G4
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sonda tipo T con testa standard in ghisa e raccordo G1/4 (BSPP 1/4 "). Guaina in acciaio inox 321 da 300mm di lunghezza, diametro da 6 mm. Giunzione isolata.
NB12-CAXL-IM60U-300
91.59
Stock: 7 settimane
 
Sonda tipo K con testa standard in alluminio e raccordo 1/2" BSPT. Guaina SuperOMEGACLAD XL, da 300mm di lunghezza, diametro da 6 mm. Giunzione isolata.
NB12-NNXL-IM60U-300
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sonda tipo N con testa standard in alluminio e raccordo 1/2" BSPT. Guaina SuperOMEGACLAD XL, da 300mm di lunghezza, diametro da 6 mm. Giunzione isolata.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Nota: Rivestimento PFA disponibile, massimo 204 °C. ** Altre lunghezze disponibili, consultare il reparto vendite.
Per ordinare con guaine alternative in acciaio inox, cambiare "SS" nel codice prodotto, rispettivamente, in "310SS", "316SS" o "321SS".
† Specificare il tipo di giunzione: E (esposta), G (connessa a terra) o U (non connessa a terra/isolata).
* Inserire i numeri da "3" a "13", rispettivamente, per le teste NB3, NB5, NB6, NB8, NB9, NB11, NB12 o NB13. Il raccordo standard di processo è ½" BSPT.
Per raccordi G1/2 o G1/4, aggiungere "-G2" o "-G4" alla fine del codice prodotto, senza costo aggiuntivo. Per le teste di tipo NB13, NB5 e NB3 c'è un costo aggiuntivo.
Ordinare con un trasmettitore 4-20 mA integrato nella testa, aggiungere "-TX" alla fine del codice componente per il costo aggiuntivo. Specificare la scala richiesta.

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.