Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Motor Rotation Indicator – Clockwise or Counter-Clockwise Motor Rotation

MTR-1

Motor Rotation Indicator, Determines Correct Power Connection for clockwise or counterclockwise motor rotation, Model MTR-1  | MTR-1

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia
  • Gives Proper Connection Sequence
  • No External Power Required
  • Solid State Construction
Prova generale e strumenti per la misurazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The MTR-1 works on any single or multiple 3-phase motor installation and allows all motors in a multiple installation to run in the proper direction without trial and error. Open windings or demagnetized windings can also be identified using the MTR-1.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
MTR-1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Motor rotation indicator
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Insulated test leads included
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.