Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Lightweight Oil Immersion Heater With 2" NPT Steel Fitting

MTO-2 Series

MTO2_LIGHT Series Lightweight Oil Immersion Heater | MTO-2 Series

MTO2_LIGHT Series Lightweight Oil Immersion Heater

439,30 MTO-215A/120V

  • Rugged Steel Sheath for Use with Lightweight Oils
  • 1.5 to 6 kW
  • 120 280, 240 or 480V. Single Phase
Riscaldatori ad immersione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Please Note: The immersion heater should be used with an approved temperature control device to assure safe operation. See Temperature Section for our selection of process controllers.

CAUTION AND WARNING!
Fire and electrical shock may result if products are used improperly or installed or used by non-qualified personnel. See inside back cover for additional warning.



kW W/in2 No. Htg.
Elem.
Dim. B
in (cm)
E1 General Purpose Enclosure1 E2 Moisture Resistant Enclosure.2
Model No. Wt.
Ib (kg)
Model No. Wt.
Ib (kg)
1.524211 3/4(30)MTO-215A/*3 (1)MTO-215E2/*6 (3)
224217 3/4 (45)MTO-220A/*4 (2)MTO-220E2/*7 (3)
2.526219 5/8 (9)MTO-225A/*4 (2)MTO-225E2/*7 (3)
323224 7/8 (63)MTO-230A/*4 (2)MTO-230E2/*7 (3)
423232 3/4 (83)MTO-240A/*6 (3)MTO-240E2/*8 (4)
523240 1/4 (102)MTO-250A/*7 (3)MTO-250E2/*8 (4)
623247 3/4 (121)MTO-260A/**7 (3)MTO-260E2/**9 (4)
/*Designate voltage, i.e., insert 120 for 120 Vac, 208 for 208 VAC, 240 for 240 Vac, or 480 for 480 Vac.
//* Designate voltage, ie., insert 208 for 208 Vac, 240 for 240 Vac, or 480 for 480 Vac.
1 Heaters with General Purpose Enclosures are UL recognized and CSA Certified.
2 Heaters with Moisture Resistant Enclosures are CSA NRTL/C Certified.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
MTO-215A/120V
439.30
Stock: 6 settimane
 
Heater, 1.5 kW, 120 V, E1 general purpose enclosure
MTO-225A/208V
540.21
Stock: 6 settimane
 
Heater, 2.5 kW, 208 V, E1 general purpose enclosure

Ordina per Codice Prodotto

Codice prodotto
Q.tá
Codice prodotto
Q.tá


Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) MTO-215A/240V 1.5 kW heater powered by 240 Vac, €450.79

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Wattage Seleziona da:
15 per 1.5 kW
20 per 2 kW
25 per 2.5 kW
30 per 3 kW
40 per 4 kW
50 per 5 kW
60 per 6 kW

(2) Enclosure Seleziona da:
A per General Purpose Enclosure
E2 per Moisture Resistant Enclosures

(3) Voltage Seleziona da:
120V per 120 V
208V per 208 V
240V per 240 V
480V per 480 V
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.