Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Jack o prese per pannello in miniatura, Nylon riempito con vetro, classificato da -29 a 180 °C (da -20 a 356 °F)

Serie MPJ

Jack o prese per pannello  in miniatura. | Serie MPJ

Jack o prese per pannello in miniatura.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Dimensioni compatte.
  • Facile montaggio con fermaglio a molla.
  • Accetta connettori maschio standard miniaturizzati OMEGA e standard del settore.
Connettori per termocoppie e impianti a pannelli - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Il connettore o presa per pannello miniaturizzato MPJ richiede meno della metà dello spazio sul pannello richiesto dalla versione di dimensioni standard. Un semplice fermaglio a pressione è tutto ciò che serve per mantenere il connettore in un intaglio rettangolare, oppure è possibile utilizzare la striscia opzionale MSS per montarne un'intera fila. Le viti angolate della morsettiera permettono di effettuare il cablaggio dopo l'assemblaggio del pannello.
    • Richiesto intaglio o foro delle dimensioni di 8,1 x 16,7 mm (0,32 x 0,66").
    • Centratura orizzontale 14,3 mm (0,56").
    • Centratura minima da riga a riga 23,8 mm (0,56").


CARATTERISTICHE
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Mini prese di termocoppia per montaggio su pannello, codice colore IEC
MPJ-KI-F
3.98
Stock: In magazzino
 
Tipo K, verde
MPJ-TI-F
3.98
Stock: In magazzino
 
Tipo T, marrone
MPJ-J-F
3.98
Stock: In magazzino
 
Tipo J, nero
MPJ-R/SI-F
3.98
Stock: In magazzino
 
Tipo R / S, arancione
MPJ-NI-F
4.06
Stock: In magazzino
 
Tipo N, rosa
MPJ-E-F
3.98
Stock: 1 settimana
 
Tipo E, viola
MPJ-G-F
3.98
Stock: 4 settimane
 
Tipo G, rosso
MPJ-C-F
8.27
Stock: In magazzino
 
Tipo C, rosso
MPJ-D-F
4.06
Stock: 1 settimana
 
Tipo D, rosso
MPJ-U-F
3.98
Stock: In magazzino
 
Non compensato (rame / rame) per il tipo B, bianco
Mini prese di termocoppia per montaggio su pannello, codice colore ANSI
MPJ-K-F
3.98
Stock: In magazzino
 
Tipo K, giallo
MPJ-K-F-ROHS
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 

This product has changed to a new number, and is identical in form, fit, function, and approvals. Please refer to: MPJ-K-F


Tipo K, giallo. Conforme alla normativa RoHS
MPJ-T-F
3.98
Stock: In magazzino
 
Tipo T, blu
MPJ-J-F
3.98
Stock: In magazzino
 
Tipo J, nero
MPJ-E-F
3.98
Stock: 1 settimana
 
Tipo E, viola
MPJ-R/S-F
4.06
Stock: 1 settimana
 
Tipo R / S, verde
MPJ-G-F
3.98
Stock: 4 settimane
 
Tipo G, rosso
MPJ-C-F
8.27
Stock: In magazzino
 
Tipo C, rosso
MPJ-D-F
4.06
Stock: 1 settimana
 
Tipo D, rosso
MPJ-U-F
3.98
Stock: In magazzino
 
Non compensato (rame / rame) per il tipo B, bianco
MPJ-N-F
€3.98
Stock: 1 settimana
 
Tipo N, arancione
Accessori
MPJ-CAP-12
€7.82
Stock: In magazzino
 
Cappucci di protezione, confezione da 12. Altre misure disponibili
MH-MPJ-10
€4.52
Stock: 1 settimana
 
Clip di montaggio extra, confezione da 10. Altre misure disponibili
1-12S
6.53
Stock: In magazzino
 
Etichette di numero di identificazione per 1-12. Disponibile anche per le altre serie di numero
MSS-02
2.04
Stock: In magazzino
 
Striscia di montaggio per 2 prese. Ritaglio: 20,1 x 24,9 millimetri
MSS-04
4.05
Stock: In magazzino
 
Striscia di montaggio per 4 prese. Ritaglio: 20,1 x 53,3 millimetri
MSS-06
6.12
Stock: In magazzino
 
Striscia di montaggio per 6 prese. Ritaglio: 20,1 x 82 mm
MSS-08
8.04
Stock: In magazzino
 
Striscia di montaggio per 8 prese. Ritaglio: 20,1 x 110,5 millimetri
MSS-10
10.08
Stock: In magazzino
 
Striscia di montaggio per 10 prese. Ritaglio: 20,1 x 139,2 millimetri
MSS-12
11.95
Stock: In magazzino
 
Striscia di montaggio per 12 prese. Ritaglio: 20,1 x 167,6 millimetri
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: I connettori vengono forniti con il materiale di montaggio (fermaglio a molla).
Nota: i connettori tipo U (non compensati) sono usati con le termocoppie di tipo B (Platino/6% Rodio-Platino/30% Rodio).
† K, T, J, E, R, S e B sono designazioni ANSI.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.