Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

MH Series

Electric Motor Heaters | MH Series

Electric Motor Heaters

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia
  • Control Moisture Build-Up on Electric Motor Windings
  • 120 or 240 Volts
  • 25 to 250 Watts
  • 5 Watts/Inch²
  • Available in sizes from 1 x 5" to 2 x 25"
  • Minimum Ambient Temperature -70 deg F
Riscaldatori flessibili - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how Silicone heater elemenets work on this link or general information about industrial heater elements.

Motor Heaters (MH series heaters) are designed to control moisture build-up on the electric motor windings. Condensation build-up in the motor can result in premature failure of the electric motor. Moisture condensation occurs when moist air comes in contact with the cold metal surface. Over a period of time the moisture deteriorates the electric windings in the motor. Flexible motor heaters provide heat to the electrical windings preventing moisture to collect in the motor.

MH series heater also benefits electrical motors by ensuring warm start-ups, extended bearing life and adds freeze protection to electrical motors.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
MH-105-120
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1.00 x 5.00" 25 Watts 120 Volts 0.21 Amps
MH-105-240
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1.00 x 5.00" 25 Watts 240 Volts 0.10 Amps
MH-110-120
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1.00 x 10.00" 50 Watts 120 Volts 0.42 Amps
MH-110-240
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1.00 x 10.00" 50 Watts 240 Volts 0.21 Amps
MH-115-120
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1.00 x 15.00" 75 Watts 120 Volts 0.63 Amps
MH-115-240
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1.00 x 15.00" 75 Watts 240 Volts 0.31 Amps
MH-120-120
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1.00 x 20.00" 100 Watts 120 Volts 0.83 Amps
MH-120-240
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1.00 x 20.00" 100 Watts 240 Volts 0.42 Amps
MH-125-120
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1.00 x 25.00" 125 Watts 120 Volts 1.04 Amps
MH-125-240
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1.00 x 25.00" 125 Watts 240 Volts 0.52 Amps
MH-215-120
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
2.00 x 15.00" 150 Watts 120 Volts 1.25 Amps
MH-215-240
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
2.00 x 15.00" 150 Watts 240 Volts 0.63 Amps
MH-220-120
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
2.00 x 20.00" 200 Watts 120 Volts 1.67 Amps
MH-220-240
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
2.00 x 20.00" 200 Watts 240 Volts 0.83 Amps
MH-225-120
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
2.00 x 25.00" 250 Watts 120 Volts 2.08 Amps
MH-225-240
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
2.00 x 25.00" 250 Watts 240 Volts 1.05 Amps

Ordina per Codice Prodotto

Codice prodotto
Q.tá
Codice prodotto
Q.tá


Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with termination 24" PTFE lead wires
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.