Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

AC Current Transformers for Ammeters (Low Voltage)

MFO and RCT Series

AC Current Transformers for Ammeters - Order online | MFO and RCT Series

AC Current Transformers for Ammeters - Order online

46,91 MFO30505A

1 anno di garanzia CE
  • For Ammeters
  • For Wattmeters
  • For Instrumentation
  • For Relays and Energy Management Systems
  • Current Ratios from 20:5 to 3000:5
Prova generale e strumenti per la misurazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione



Dimensions in mm
Model No.ABCDEFGHIJKLMOPQRS
MFO-3043.531 41.830.520.510.7  7510.720.530.548 16.582.599
MFO-4043.531 41.841.513.310.5  7513.530.641.5483116.582.599
MFO-6043.531 53.450.222.220.7  9910.750.560.36545.816108124
MFO-100644431671008060 814010.535.84111063.416.5133.5150
RCT-15-19278356755458171425        
RCT-15-2116100606757458171525.5        
RCT-15-3150135916759458171526.2        
RCT-15-41781601107260458191626.7        


Model No. Current Ratio Window Size Burden (VA)
MFO30505A50/5 A30.5 mm2
MFO30605A60/5 A30.5 mm2
MFO30755A75/5 A30.5 mm2.5
MFO301005A100/5 A30.5 mm2.5
MFO301255A125/5 A30.5 mm2.5
MFO301505A150/5 A30.5 mm3
MFO402005A200/5 A41.5 mm5
MFO402505A250/5 A41.5 mm5
MFO403005A300/5 A41.5 mm5
MFO404005A400/5 A41.5 mm5
MFO605005A500/5 A60.3 mm5
MFO606005A600/5 A60.3 mm7.5
MFO607005A700/5 A60.3 mm7.5
MFO607505A750/5 A60.3 mm7.5
MFO608005A800/5 A60.3 mm7.5
MFO10010005A1000/5 A100 mm7.5
MFO10012005A1200/5 A100 mm10
MFO10015005A1500/5 A100 mm10
MFO10020005A2000/5 A100 mm10
MFO10025005A2500/5 A100 mm10
MFO10030005A3000/5 A100 mm10
RCT151205A20/5 A35 mm5
RCT151605A60/5 A35 mm5
RCT151755A75/5 A35 mm5
RCT1511005A100/5 A35 mm5
RCT1511255A125/5 A35 mm5
RCT1511505A150/5 A35 mm5
RCT1512005A200/5 A35 mm10
RCT1512505A250/5 A35 mm10
RCT1513005A300/5 A35 mm10
RCT1524005A400/5 A60 mm15
RCT1525005A500/5 A60 mm15
RCT1526005A600/5 A60 mm15
RCT1538005A800/5 A91 mm15
RCT15310005A1000/5 A91 mm15
RCT15312005A1200/5 A91 mm15
RCT15415005A1500/5 A110 mm15
RCT15420005A2000/5 A110 mm15
RCT15425005A2500/5 A110 mm15
RCT15430005A3000/5 A110 mm15
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con MFO30505A
MFO30505A
46,91
Stock: 1 settimana
 
Current transformer, current ratio 50/5 A
  
MFO30605A
41,47
Stock: 1 settimana
 
Current transformer, current ratio 60/5 A
  
MFO30755A
41,47
Stock: 1 settimana
 
Current transformer, current ratio 75/5 A
  
MFO301005A
42,88
Stock: 1 settimana
 
Current transformer, current ratio 100/5 A
  
MFO301255A
41,47
Stock: 1 settimana
 
Current transformer, current ratio 125/5 A
  
MFO301505A
41,47
Stock: 1 settimana
 
Current transformer, current ratio 150/5 A
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con MFO402005A
MFO402005A
41,47
Stock: 1 settimana
 
Current transformer, current ratio 200/5 A
  
MFO402505A
41,47
Stock: 1 settimana
 
Current transformer, current ratio 250/5 A
  
MFO403005A
42,88
Stock: 1 settimana
 
Current transformer, current ratio 300/5 A
  
MFO404005A
52,89
Stock: 1 settimana
 
Current transformer, current ratio 400/5 A
  
MFO605005A
54,78
Stock: 1 settimana
 
Current transformer, current ratio 500/5 A
  
MFO606005A
60,89
Stock: 1 settimana
 
Current transformer, current ratio 600/5 A
  
MFO607005A
75,31
Stock: 1 settimana
 
Current transformer, current ratio 700/5 A
  
MFO607505A
75,31
Stock: 1 settimana
 
Current transformer, current ratio 750/5 A
  
MFO608005A
75,31
Stock: 1 settimana
 
Current transformer, current ratio 800/5 A
  
MFO10010005A
90,64
Stock: 20 settimane
 
Current transformer, current ratio 1000/5 A
  
MFO10012005A
105,96
Stock: 20 settimane
 
Current transformer, current ratio 1200/5 A
  
MFO10015005A
114,08
Stock: 1 settimana
 
Current transformer, current ratio 1500/5 A
  
MFO10025005A
172,34
Stock: 20 settimane
 
Current transformer, current ratio 2500/5 A
  
MFO10030005A
187,56
Stock: 20 settimane
 
Current transformer, current ratio 3000/5 A
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RCT151205A
RCT151205A
43,36
Stock: 1 settimana
 
Current transformer, current ratio 20/5 A
  
RCT151605A
47,42
Stock: 1 settimana
 
Current transformer, current ratio 60/5 A
  
RCT151755A
43,36
Stock: 1 settimana
 
Current transformer, current ratio 75/5 A
  
RCT1511005A
44,82
Stock: 1 settimana
 
Current transformer, current ratio 100/5 A
  
RCT1511255A
43,36
Stock: 20 settimane
 
Current transformer, current ratio 125/5 A
  
RCT1511505A
43,36
Stock: 20 settimane
 
Current transformer, current ratio 150/5 A
  
RCT1512005A
44,82
Stock: 1 settimana
 
Current transformer, current ratio 200/5 A
  
RCT1512505A
43,36
Stock: 20 settimane
 
Current transformer, current ratio 250/5 A
  
RCT1513005A
43,36
Stock: 1 settimana
 
Current transformer, current ratio 300/5 A
  
RCT1524005A
47,42
Stock: 1 settimana
 
Current transformer, current ratio 400/5 A
  
RCT1525005A
54,86
Stock: 1 settimana
 
Current transformer, current ratio 500/5 A
  
RCT1526005A
60,89
Stock: 1 settimana
 
Current transformer, current ratio 600/5 A
  
RCT1538005A
75,31
Stock: 1 settimana
 
Current transformer, current ratio 800/5 A
  
RCT15310005A
90,64
Stock: 1 settimana
 
Current transformer, current ratio 1000/5 A
  
RCT15312005A
104,11
Stock: 1 settimana
 
Current transformer, current ratio 1200/5 A
  
RCT15415005A
112,38
Stock: 1 settimana
 
Current transformer, current ratio 1500/5 A
  
RCT15420005A
138,57
Stock: 20 settimane
 
Current transformer, current ratio 2000/5 A
  
RCT15425005A
161,40
Stock: 1 settimana
 
Current transformer, current ratio 2500/5 A
  
RCT15430005A
185,86
Stock: 1 settimana
 
Current transformer, current ratio 3000/5 A
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Accuracy is Class 1, Secondary current is 5A and Power 40VA.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.