Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Termocoppie di superficie ad attacco magnetico.

Serie U-MAGNET

Termocoppia ad attacco magnetico. | Serie U-MAGNET

Termocoppia ad attacco magnetico.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Misura la temperatura superficiale di materiali ferrosi
  • Termocoppia con montaggio a molla
  • Magneti con trazione di 9 kg
  • Tipo di termocoppia J, K, T.
  • Temperatura max 300 °C
  • Cavo da 1 m in AI con guaina intrecciata in fibra di vetro o PFA
  • Ampia gamma di conduttori disponibile.
  • Giunzione isolata.
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come una termocoppia funziona a questo link.

Le sonde con termocoppia a montaggio magnetico Omega sono disponibili con un'ampia gamma di isolamenti e terminali per i cavie conduttori. La temperatura max è di 300 °C.

CARATTERISTICHE
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
K-U-MAGNET-1-P-1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Termocoppia ad attacco magnetico tipo K con cavo PVC da 1 m con estremità nude.
K-U-MAGNET-1-TS-1
94.41
Stock: 7 settimane
 
Termocoppia ad attacco magnetico tipo K con cavo schermato PFA da 1 m con estremità nude.
K-U-MAGNET-1-GS-1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Termocoppia ad attacco magnetico tipo K con cavo schermato in fibra di vetro da 1 m con estremità nude.
T-U-MAGNET-1-T-1-SMPW-M
99.27
Stock: 3 settimane
 
Termocoppia ad attacco magnetico tipo T con cavo PFA da 1 m e spina mini.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: * Specificare il tipo di calibrazione: J, K o T.
Cavi scoperti standard, per richiedere la spina per termocoppia mini aggiungere "-SMPW-M" al codice prodotto per il costo aggiuntivo. Per ordinare con cavo di lunghezza maggiore, modificare "1M" nella parte finale del codice prodotto, indicando la lunghezza desiderata in metri per il costo aggiuntivo al metro per i cavi S, TS o GS.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.