Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Sonde a termocoppia con filettature di montaggio e connettori M12 in dimensioni imperiali.

Serie M12

Sonde a termocoppia. | Serie M12

Sonde a termocoppia.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Utilizzo con termocoppie tipo J o K.
  • Configurazioni ad elemento singolo e doppio.
  • Giunzioni isolata (non dotate di messa a terra).
  • Intervallo di temperatura del connettore da -50 a 85 °C
  • Sonda in acciaio inox 304 (tipo J) e sonda in Inconel 600 (tipo K).
  • Disponibile in diametro 3 mm, o 6 mm
  • Molte lunghezze standard disponibili.
  • Transizione in acciaio inox con connettore M12.
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sulla termocoppia.

La termocoppia compensata con connettore M12 fornisce un collegamento rapido e affidabile tra il sensore e il vostro sistema di monitoraggio o controllo.

Le sonde a termocoppia serie M12 sono disponibili con termocoppie K con guaine Inconel 600 o come tipo J 304 con guaine in acciaio inox. I diametri standard delle guaine sono di 3 mm e 6 mm, con una lunghezza standard di 200 mm. Inoltre queste termocoppie si possono avere in altre lunghezze se necessario..

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Termocoppia tipo K Sensori
  
M12KIN-M3-U-200-A
73.42
Stock: 7 settimane
 
Termocoppia tipo K con guaina in Inconel diametro 3mm. Lunghezza 200 mm. Nessun filo di montaggio.
  
M12KIN-M3-U-200-G
88.93
Stock: 7 settimane
 
Termocoppia tipo K con guaina in Inconel diametro 3mm. Lunghezza 200 mm. G 1/2 filetto di montaggio.
  
M12KIN-M3-U-200-E
91.55
Stock: 7 settimane
 
Termocoppia tipo K con guaina in Inconel diametro 3mm. Lunghezza 200 mm. M8 x 1 filetto di montaggio.
  
M12KIN-M3-U-200-F
106.40
Stock: 7 settimane
 
Termocoppia tipo K con guaina in Inconel diametro 3mm. Lunghezza 200 mm. M10 x 1 filetto di montaggio.
  
M12KIN-M6-U-200-A
89.77
Stock: 7 settimane
 
Termocoppia tipo K con guaina in Inconel 6 mm diam. Lunghezza 200 mm. Nessun filo di montaggio.
  
M12KIN-M6-U-200-G
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Termocoppia tipo K con guaina in Inconel 6 mm diam. Lunghezza 200 mm. G 1/2 filetto di montaggio.
  
M12KIN-M6-U-200-E
108.23
Stock: 7 settimane
 
Termocoppia tipo K con guaina in Inconel 6 mm diam. Lunghezza 200 mm. M8 x 1 filetto di montaggio.
  
M12KIN-M6-U-200-F
106.40
Stock: 7 settimane
 
Termocoppia tipo K con guaina in Inconel 6 mm diam. Lunghezza 200 mm. M10 x 1 filetto di montaggio.
Termocoppia di tipo J Sensori
  
M12JSS-M3-U-200-A
76.15
Stock: 7 settimane
 
Termocoppia di tipo J con 304 SS guaina diametro 3mm. Lunghezza 200 mm. Nessun filo di montaggio.
  
M12JSS-M3-U-200-G
83.31
Stock: 7 settimane
 
Termocoppia di tipo J con 304 SS guaina diametro 3mm. Lunghezza 200 mm. G 1/2 filetto di montaggio.
  
M12JSS-M3-U-200-E
91.55
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia di tipo J con 304 SS guaina diametro 3mm. Lunghezza 200 mm. M8 x 1 filetto di montaggio.
  
M12JSS-M3-U-200-F
93.11
Stock: 7 settimane
 
Termocoppia di tipo J con 304 SS guaina diametro 3mm. Lunghezza 200 mm. M10 x 1 filetto di montaggio.
  
M12JSS-M6-U-200-A
83.31
Stock: 7 settimane
 
Termocoppia di tipo J con 304 SS guaina 6 mm diam. Lunghezza 200 mm. Nessun filo di montaggio.
  
M12JSS-M6-U-200-G
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Termocoppia di tipo J con 304 SS guaina 6 mm diam. Lunghezza 200 mm. G 1/2 filetto di montaggio.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M12JSS-M6-U-200-E
M12JSS-M6-U-200-E
105.22
Stock: 7 settimane
 
Termocoppia di tipo J con 304 SS guaina 6 mm diam. Lunghezza 200 mm. M8 x 1 filetto di montaggio.
  
M12JSS-M6-U-200-F
106.40
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia di tipo J con 304 SS guaina 6 mm diam. Lunghezza 200 mm. M10 x 1 filetto di montaggio.
Cavi di estensione termocoppia con connettore M12
  
M12C-SIL-KI-S-F-3
21.68
Stock: 11 settimane
 
Tipo di cavo di prolunga K, 3 metri di lunghezza. Un connettore M12, altra estremità spogliato porta
  
M12C-SIL-JI-S-F-3
20.33
Stock: 11 settimane
 
Tipo di cavo di prolunga J, 3 metri di lunghezza. Un connettore M12, altra estremità spogliato porta
Ghiandole di compressione
  
SSLK-M30-14P
33.85
Stock: 5 settimane
 
Pressacavo in acciaio inossidabile a compressione per tubo da 3 mm. Con G 1/4 Discussione
  
SSLK-M60-14P
41.84
Stock: 5 settimane
 
Pressacavo in acciaio inossidabile a compressione per tubo 6 mm. Con G 1/4 Discussione
  
BRLK-M30-14P
15.22
Stock: 5 settimane
 
Ottone Gland compressione per tubo da 3 mm. Con G 1/4 Discussione
  
BRLK-M60-14P
18.31
Stock: 1 settimana
 
Ottone Gland compressione per tubo 6 mm. Con G 1/4 Discussione
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) M12JSS-M6-U-200-A Termocoppia tipo J con guaina in acciaio inossidabile 304, 6 mm di diametro e lunghezza di 200 mm, senza filetto di montaggio, €83.31
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.