Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Trasmettitore di temperatura M12 per RTD da 100Ω

Serie M12TX-PT100

Trasmettitore di temperatura M12 per RTD da 100Ω | Serie M12TX-PT100

Trasmettitore di temperatura M12 per RTD da 100Ω

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Trasmettitore programmabile
  • Connettore stampato (IP67)
  • Connessione M12
  • Uscita da 4 a 20 mA
  • Da -50 a 500 (da -58 a 932 °F)
Trasmettitori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Il trasmettitore M12TX è programmabile da computer. Il kit di configurazione richiesto per la programmazione è M12TX-CONFIG. Questo trasmettitore univoco è ideale per aree con spazio limitato in cui le connessioni normali della testa sono troppo grosse. Il disegno del filo M12 offre una connessione industriale sicura. La connessione integrata consente il montaggio del trasmettitore direttamente sul sensore.

CARATTERISTICHE
Corpo: materiale termoplastico
Connessione:
    M12x1 maschio:
conformità             a VDE0627 (connessione in uscita)
M12x1 femmina: in conformità         a VDE0627 (connessione Pt100 in ingresso)
Sensore: connessione a 3 fili RTD Pt100 (simbolo alfa 0.00385)
Intervallo: da -50 a 500 (da -58 a 500,00)
Monitoraggio rottura sensore:
    Selezionabile:
azione sopra scala         (>21,0 mA) o sotto scala (<3,6 mA)
Protezione contro i corti circuiti:         fissata ad azione sotto scala (<3,6 mA)
Uscita
Segnale:
da 4 a 20 mA
Impostazioni predefinite in fabbrica: da 4 a 20 mA = da 0 a 150
(da 32 a 302 °F)
Carico ammissibile: 700 @ 24Vcc [RLo= (Vsupply-8,5)/0,020]
Tempo di risposta (90%): <50 ms
Isolamento ingresso-uscita: non isolato
Alimentazione: da 8,5 a 32 Vcc
(con protezione polarità)
Condizioni ambientali
Temperatura:
da -40 a 80 °C (da -40 a 176 °F) (per corpo in plastica)
Umidità relativa: da 0 a 100%
EMC: conforme a EN 61326
Grado di protezione: IP65 e IP67 secondo IEC60529
Precisione
Trasmettitore:
massima ±0,2 °C o ±0,2% dell'estensione
Sensore: classe A secondo IEC751
Influenza della temperatura [deviazione da 20 °C (68 °F)]: massima ±0,3 °C/25 °C (77 °F) o ±0,3% dell'estensione/25 °C (77 °F)
Influenza sulla tensione di alimentazione: trascurabile
Configurazioni intervallo: è possibile impostare l'intervallo (estensione) della temperatura di ingresso mediante il kit di configurazione M12TX-CONFIG (richiesto PC con Windows®)
Regolazione dello zero: qualsiasi valore da -50 a 50 °C (da -58 a 122 °F)
Estensione minima: 50 °C (122 °F) [se il valore dello zero è impostato fra uno dei seguenti valori: -40 °C (-40 °F),
-20 °C (-4 °F), 0 °C (32 °F), 20 °C (68 °F), 40 °C (104 °F), l'estensione minima è di 20 °C (68 °F) anziché
50 °C (122 °F)]
Compensazione errori del sensore: oltre 2 punti (massimo 1% dell'estensione)
Impostaziona predefinita in fabbrica: da 0 a 150 °C
(da 32 a 302 °F)/rottura sensore >21 mA (sopra scala)
Interfaccia
Collegamento al PC:
attraverso la porta USB con il cavo di connessione incluso nel kit
M12TX + Connessione: attraverso il cavo di prolunga con connettore
M12 femmina incluso nel kit
Software di programmazione: M12TX+Configuratore per Windows® 2000 (SP3), XP (SP2), Vista (32 e 64 bit), 7 (32 e 64 bit)
Parametri configurabili: intervallo di temperatura [a -50 a 800 °C
(da -58 a 1472 °F)], unità di misura (°C/°F/°K), monitoraggio rottura sensore (sopra/sotto scala), nome di identificazione del trasmettitore (16 caratteri alfanumerici), compensazione degli errori del sensore di ingresso su uno o due punti
Lingue supportate: italiano,
inglese, francese, tedesco, svedese

Confezione: inclusi nel kit: 1x interfaccia USB, 1x cavo di connessione fra la porta USB e l'interfaccia, 1x cavo di connessione fra l'interfaccia e il trasmittitore M12TX, 1x chiavetta di memoria USB con software di installazione, 1x manuale introduttivo per installazione software e USB
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
M12TX-PT100
117,81
Stock: 1 settimana
 
Trasmettitore di temperatura con connettore di ingresso M12 per Pt100, uscita da 4 a 20 mA (standard)
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M12TX-CONFIG
M12TX-CONFIG
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Kit di configurazione per M12TX, interfaccia seriale USB, cavi di connessione, software di programmazione per Windows®
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PR-22-3-100-A-1/8-0600-M12
PR-22-3-100-A-1/8-0600-M12
€62.99
Stock: 10 settimane
 
RTD 100Ω, 152 L x 3 mm di diametro (6 x ⅛")
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PR-22-3-100-A-1/4-0600-M12
PR-22-3-100-A-1/4-0600-M12
72.56
Stock: 10 settimane
 
RTD 100Ω, 152 L x 6 mm di diametro (6 x ¼")
  
M12TX-CONFIG-SET
363.72
Stock: 15 settimane
 
Accessory to configure the M12TX series devices through a PC with Windows 10 or higher and the TTX-Platform software
Tutti gli importi indicati in EUR

Manuali dei prodotti:

Download M12 Series - Temperature Transmitter with 100 Ohm RTD
Download M12TX-CONFIG - Configuration Kit for M12TX
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.