Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Cavi M12 con connettori montabili sul campo per sensori a resistenza (RTD)
Per adattamento sul campo e requisiti speciali

Serie M12CFM-RTD

Cavi M12 con connettori montabili sul campo per sensori a resistenza (RTD)Per adattamento sul campo e requisiti speciali | Serie M12CFM-RTD

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Connettore per il sensore M12 montabile in campo dritto o ad angolo retto
  • Due isolamenti del cavo disponibili
  • Costruzione a 4 fili, ri-cablabile sul campo
  • Traccia in acciaio inox e tubo flessibile BX opzionali
  • Metodi di connessione diversi da utilizzare con la vostra strumentazione
Sonde, elementi e assemblati RTD ( PT100 ) - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M12CFM-P24STPC-SFSR-FL-3
M12CFM-P24STPC-SFSR-FL-3
39,89
Stock: 1 settimana
 
lunghezza 3 metri, isolati in PVC e guaina, 24 AWG stranded latta rame placcato, M12 connettore femmina dritto un'estremità e fili liberi all'altra.
  
M12CFM-P24STPC-SFSR-FL-5
43,08
Stock: 1 settimana
 
lungo 5 metri, isolati in PVC e guaina, 24 AWG stranded latta rame placcato, M12 connettore femmina dritto un'estremità e fili liberi all'altra.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M12CFM-P24STPC-SFSR-FL-10
M12CFM-P24STPC-SFSR-FL-10
52,93
Stock: 6 settimane
 
lungo 10 metri, isolati in PVC e guaina, 24 AWG stranded latta rame placcato, M12 connettore femmina dritto un'estremità e fili liberi all'altra.
  
M12CFM-P24STPC-SFSR-FL-15
60,03
Stock: 6 settimane
 
lunghezza 15 metri, isolati in PVC e guaina, 24 AWG stranded latta rame placcato, M12 connettore femmina dritto un'estremità e fili liberi all'altra.
  
M12CFM-P24STPC-SFSR-FL-20
69,50
Stock: 6 settimane
 
lungo 20 metri, isolati in PVC e guaina, 24 AWG stranded latta rame placcato, M12 connettore femmina dritto un'estremità e fili liberi all'altra.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Per cavi più lunghi, cambiare l'ultimo numero nel codice del modello immettendo la lunghezza desiderata in metri, per il costo aggiuntivo.
Per aggiungere un connettore all'estremità del cavo, sostituire "FL" nel numero del modello con l'indicazione del connettore nella tabella e aggiungere il seguente costo al prezzo: "MTP" nessun costo aggiuntivo, "OTP" nessun costo aggiuntivo, per "TA3M", "TA3F", "TA4M", "TA4F" o "MINIDIN", costo aggiuntivo, per "SFSR", "RFSR", "SMSR" o "RMSR", costo aggiuntivo.
Per la treccia di protezione in acciaio inox, aggiungere "SB" alla fine della didascalia del cavo per il costo aggiuntivo.
Per la calza BX, aggiungere "BX" alla fine della didascalia del cavo per il costo aggiuntivo.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.