Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Impugnatura di sonda
per sensori di temperatura M12

Serie M12-HANDLE

Impugnatura di sonda per sensori di temperatura M12 | Serie M12-HANDLE

Impugnatura di sonda per sensori di temperatura M12

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Progettazione con presa facilitata
  • Consente un rapido scambio o sustituzione
  • Nylon a elevata resistenza agli urti
  • Compatibile con sonde di diametro ¼", 6 mm e ⅛", 3 mm
  • Temperatura massima sull'impugnatura 99 °C
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

L'impugnatura per sonde M12 per impieghi gravosi di Omega fornisce un sistema a connessione rapida e facile per sonde portatili con un'ampia gamma di applicazioni. Gli elementi sensori possono essere cambiati o sostituiti velocemente sul campo senza strumenti. La sonda M12 scorre attraverso l'impugnatura, che permette di esporre il connettore all'estremità. Le impugnature sono compatibili con termistori Serie TH-21A, RTD Serie PR-21A e PR-25AP e termocoppie Serie M12. Esempio: M12KIN-1/4-U-12-A, vedere la tabella dei accessori.
Le sonde termocoppia e RTD di dimensioni ⅛", ¼", 3 mm e 6 mm possono scorrere attraverso e collegarsi ad un cavo. I cavi possono quindi essere collegati a svariati strumenti portatili o da banco.

CARATTERISTICHE
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Maniglie
  
M12-HANDLE-A
98.15
Stock: 4 settimane
 
Maniglia Sonda per 1/8 ', 3 mm Sonda M12
  
M12-HANDLE-B
98.15
Stock: 4 settimane
 
Maniglia Sonda per ¼ ', 6 mm Sonda M12
Sensori di temperatura e accessori
  
PR-21A-3-100-A-M6-0260-M12-1
€124.06
Stock: 6 settimane
 
RTD Pt100, classe A, 6 mm di diametro, sonda lunghezza di 260 millimetri
  
PR-21A-3-100-A-1/4-1200-M12-1
€134.36
Stock: 6 settimane
 
RTD Pt100, classe A, 1/4 ' di diametro, 12 ' della sonda di lunghezza
  
M12CFM-P24STPC-SFSR-FL-3
€39.89
Stock: 1 settimana
 
3 m (10 ') di lunghezza di RST PVC 24 AWG cavo incagliato, connettore femmina diritto M12
  
M12KIN-1/4-U-12-A
€79.71
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia tipo K, senza messa a terra da 1/4 ' di diametro, 12 ' della sonda di lunghezza
  
M12KIN-1/8-U-12-A
€67.96
Stock: 7 settimane
 
Termocoppia tipo K, senza messa a terra 1/8 ' di diametro, 12 ' della sonda di lunghezza
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M12C-SIL-K-S-F-3
M12C-SIL-K-S-F-3
€22.03
Stock: 1 settimana
 
Tipo di cavo di termocoppia K, M12 dritto femmina connettore un'estremità,
  
SMPW-KI-M
3.55
Stock: In magazzino
 
Connettore maschio tipo K termocoppia pin piatta
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH11B
HH11B
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Termocoppia singolo ingresso misuratore portatile
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.