Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Connettori compensati M12 per termocoppia per montaggio dall'utente

Serie M12-FM

Connettori compensati  M12 per termocoppia per  montaggio dall'utente | Serie M12-FM

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Montaggio dall'utente
  • Include pin e prese per termocoppia
  • Migliora la precisione rispetto ai connettori standard
  • Consente un comodo collegamento alle apparecchiature con connessioni M12
  • Disponibili con connessioni diritte o ad angolo retto
  • Classe IP67
Connettori per termocoppie e impianti a pannelli - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

I connettori M12 per montaggio dall'utente possono essere connessi a sensori o cavi di prolunga esistenti con conduttori da 18 a 24 AWG e diametro del cavo da 4 a 6 mm (da 0,16 a 0,24"), per mezzo di connessioni a vite. I connettori maschio e femmina, con collegamento ad angolo retto o diritto, forniscono un'ampia scelta di opzioni di collegamento.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
M12-T-S-F-FM
127,23
Stock: 1 settimana
 
Connettore di tipo T termocoppia diritto M12 femmina (presa)
Proprio ad angolo M12 Connettore maschio
  
M12-E-S-F-FM
129.42
Stock: 5 settimane
 
Connettore di tipo E termocoppia diritto M12 femmina (presa)
  
M12-K-R-M-FM
103.19
Stock: 5 settimane
 
Tipo termocoppia K destra connettore maschio M12 angolato
  
M12-J-R-M-FM
103.19
Stock: 5 settimane
 
Tipo J termocoppia giusto connettore maschio M12 angolato
  
M12-T-R-M-FM
104.94
Stock: 5 settimane
 
Tipo T termocoppia giusto connettore maschio M12 angolato
  
M12-E-R-M-FM
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Tipo E termocoppia giusto connettore maschio M12 angolato
Stile Diritto M12 Connettore maschio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M12-K-S-M-FM
M12-K-S-M-FM
103.19
Stock: In magazzino
 
Tipo K termocoppia dritto connettore maschio M12
  
M12-J-S-M-FM
103.19
Stock: 1 settimana
 
Tipo J termocoppia dritto connettore maschio M12
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M12-T-S-M-FM
M12-T-S-M-FM
103.19
Stock: 5 settimane
 
Tipo T termocoppia dritto connettore maschio M12
  
M12-E-S-M-FM
104.94
Stock: 5 settimane
 
Tipo E termocoppia dritto connettore maschio M12
Proprio ad angolo M12 Connettore femmina
  
M12-K-R-F-FM
127.23
Stock: 5 settimane
 
Connettore tipo K termocoppia ad angolo retto M12 femmina (presa)
  
M12-J-R-F-FM
127.23
Stock: 1 settimana
 
Connettore di tipo J termocoppia destro angolato M12 femmina (presa)
  
M12-T-R-F-FM
129.42
Stock: 1 settimana
 
Connettore di tipo T termocoppia destro angolato M12 femmina (presa)
  
M12-E-R-F-FM
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Connettore di tipo E proprio termocoppia angolato M12 femmina (presa)
Stile Diritto M12 Connettore femmina
  
M12-K-S-F-FM
127.23
Stock: 1 settimana
 
Connettore termocoppia K diritto M12 femmina (presa)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M12-J-S-F-FM
M12-J-S-F-FM
127.23
Stock: 5 settimane
 
Connettore di tipo J termocoppia diritto M12 femmina (presa)
  
M12-T-S-F-FM
127.23
Stock: 1 settimana
 
Connettore di tipo T termocoppia diritto M12 femmina (presa)
  
M12-E-S-F-FM
129.42
Stock: 5 settimane
 
Connettore di tipo E termocoppia diritto M12 femmina (presa)

Ordina per Codice Prodotto

Codice prodotto
Q.tá
Codice prodotto
Q.tá


Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.