Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Trasmettitore di livello ad ultrasuoni alimentato dal cicruito

Serie LVU800

trasmettitore di livello ad ultrasuoni alimentato dal cicruito | Serie LVU800

985,61 LVU816

1 anno di garanzia CE
  • Configurazione semplice e veloce con calibrazione a pulsante e display LCD.
  • Tre intervalli di misura disponibili fino a 10 m (32').
  • Il display LCD a 6 segmenti indica la distanza in aria o il livello di un liquido (in pollici o centimetri).
  • Ampiezza minima del raggio di 7,6 cm (3") per applicazioni in spazi ristretti.
  • Struttura NEMA 4X (IP65) con robusto trasduttore in PVDF.
  • Intelligenza a sicurezza intrinseca con feedback diagnostico per la facile individuazione dei guasti.
Misure di livello - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sui sensori di livello.

Il trasmettitore ad ultrasuoni serie LVU800 a 2 fili per usi generali, fornisce una misurazione di livello senza contatto per distanze fi no a 10 m (32') ed è ideale per liquidi composti, ultrapuri, corrosivi o di scarico. Il trasmettitore, con calibrazione a pulsante, viene ampiamente utilizzato per depositi di grandi quantità a pressione atmosferica, serbatoi in assenza d’aria ed applicazioni in pozzi neri. Esempi di liquidi comprendono acque di scarico ed idrossido di sodio.

SPECIFICHE.
Intervallo:
    LVU816: 10 cm a 5 m(4" to 16.4').
    LVU826: 20 cm a 8 m(8" to 26.2').
    LVU832: 30 cm a 10 m(12" to 32.8').
Precisione: ±0.2% del fondo scala.
Risoluzione:
    LVU816/826: 1 mm (0.039").
    LVU832: 2 mm (0.078").
Larghezza del fascio luminoso: diametro 7.6 cm (3") .
Zona neutra:
    LVU816: 10 cm (4").
    LVU826: 20 cm (8").
    LVU832: 30 cm (12").
Tipo di display: LCD, 6 cifre.
Unità del display: Inch, cm or percentuale.
Modalità del display: distanza in aria o altezza di un liquido.
Memoria: non-volatile.
Tensione di alimentazione: 12 a 28 V cc.
Resistenza del circuito: 500 O @ 24 V cc.
Uscita del segnale: 4 a 20 mA, 2-fili.
Inversione di segnale: 4 a 20 mA o 20 a 4 mA.
Calibrazione: a pulsante.
Sicurezza intrinseca: selezionabile 4 mA, 20 mA, 21 mA, 22 mA o attesa.
Temperatura di processo: -20 a 60°C (-4 a 140°F).
Compensazione della temperatura: automatica.
Temperatura dell’elettronica:n -40 a 71°C (-40 a 160°F).
Pressione: 30 psi (2 bar) @ 25°C, limitata a 1.667 psi (0.113 bar) oltre 25°C.
Classificazione del corpo: NEMA 4X (IP65).
Valvola di sfogo: mebrana stagna.
Materiale di corpo: PC/ABS FR.
Materiale del trasduttore: PVDF.
Attacchi al processo: 2 NPT o 2" G.
Guarnizione di montaggio: FKM.
Ingresso canalina: doppio, 1/2 NPT.
Classificazione: uso generale, compatibilità CE EN 61326 EMC.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
LVU816G
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
2-wire transmitter 16.4' range, display, 2 G, NEMA 4X
LVU826G
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
2-wire transmitter 26.2' range, display, 2 G, NEMA 4X
LVU832G
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
2-wire transmitter 32.8' range, display, 2 G, NEMA 4X
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con il manuale utente.
Esempio di Ordinazione: (1) LVU816 trasmettitore a 2 fi li con portata di 5 m (16,4'), display, 2 NPT., €985,61
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.