Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Continuous Level Reed Switch Field Repairable  - Discontinued

LVR200 Series

Continuous Level Reed Switch Field Repairable | LVR200 Series

Continuous Level Reed Switch Field Repairable

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • Watertight Removable Core
  • Stainless Steel
  • 76.2 mm (3") MinimumRequired Above Tank Level
Misure di livello - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

More information about how a Level sensor works in this link.

When your application calls for a sealed tank, or the installation does not lend itself to easy removal, the LVR200 Series field-repairable continuous level switches should be considered. The entire stem and face mount can be permanently sealed to the vessel. Should replacement of the reed switches become necessary, unscrewing the top mount and removing the entire switch assembly can be accomplished without compromising the vessel’s interior environment. The ability to easily remove the LVR200 series from a sealed tank allows most repairs to be completed on-site. When compared to conventional liquid level switches, this field-repairable continuous level switch eliminates the need for tank depressurization and reduces the chance of environmental contamination.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
LVR203
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Range : 813 mm (32")
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.