Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Interruttori di livello per liquido nema 6 per le alte temperature Tutti i modelli sono in acciaio inox

LVN-40,LVN-50,LVN-52

interruttori di livello per liquido nema 6 per le alte temperature | LVN-40,LVN-50,LVN-52

86,90 LVN-40

  • Classificato NEMA 6.
  • Modelli per l'alta pressione fino a 1000 psi.
  • Normalmente aperto o normalmente chiuso, selezionabile dall’utente.
  • Si monta verticalmente nella parte superiore o inferiore del serbatoio.
  • Adatto per le applicazioni in ambienti gravosi o corrosivi.
Misure di livello - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sui sensori di livello.

Questi interruttori di livello per liquidi sono sigillati con un composto di riempimento. L’unico percorso del liquido fi no all’interruttore elettrico è lungo i fi li. Se le estremità dei fili sono preparate in modo appropriato (es. con connettori NEMA 6 IP68), l’interruttore di livello soddisfa o supera la classificazione NEMA 6, il che lo rende adatto all’immersione con anni di funzionamento senza problemi in ambienti saturi di umidità. Un interruttore SPST sigillato offre una precisione coerente e un’elevata ripetibilità, riducendo al minimo gli effetti di colpi, esposizione al vuoto o vibrazioni. L’interruttore è estremamente versatile poiché è selezionabile dall’utente come normalmente aperto o normalmente chiuso, semplicemente invertendo il galleggiante o il tipo di montaggio dell’interruttore. I raccordi maschio standard NPT permettono una rapida installazione nella parte superiore o inferiore del serbatoio o recipiente.

ORDINAZIONE

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
LVN-40
86,90
Stock: 2 settimane
 
1/8 "NPT, 50 VA, 900 PSI
LVN-50
96,55
Stock: 2 settimane
 
1/8 "NPT, 50 VA, 1000 PSI
LVN-52
108,03
Stock: 2 settimane
 
1/4 "NPT, 50 VA, 975 PSI
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Temperatura di esercizio: -40 A 149°C (-40 A 300°F), Classificazione interruttore : 50 VA
Esempio di Ordinazione: (1) LVN-52 Interruttori di livello per liquido per le alte temperature, € 55, €108,03  plus (1) LVN-52 Interruttori di livello per liquido per le alte temperature, € 55, €108,03, €108,03 + 108,03 = €216,06
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.