Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Dual Sensor Level Controller

LVCN-130

LVCN130 Series Dual Level Controller | LVCN-130

LVCN130 Series Dual Level Controller

418,52 LVCN-130-CE

1 anno di garanzia
  • Latched 10 Amp SPDT Relay
  • Controls Pumps, Valves, and Actuators
  • Selectable Latch On or Off Relay
  • Designed for Panel Installation on EN 50 022 Standard 35 mm DIN Rail
  • Automatic Tank Fill or Empty Operation
  • Selectable Normally Open or Normally Closed Relay States
  • 0 to 60 Second Time Delay Dampens Relay Chatter
Misure di livello - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The LVCN-130 dual sensor controller accepts two sensor inputs for automatic filling and emptying operations. The latched 10 amp relay provides the control interface with pumps and valves. The controller has a time delay feature dampening out relay chatter. Other features include selectable normally open or normally closed relay states and latch on or off relay conditions. The controller is designed for installation on EN 50 022 standard 35 mm DIN Rail or it can be panel mounted.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RAIL-35-2
RAIL-35-2
€32.97
Stock: 1 settimana
 
35mm DIN Rail, 2 metre length
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with operator’s manual.
Esempio di Ordinazione: (1) LVCN-130-CE dual sensor controller, €418.52
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.