Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Three Sensor Level Controller

LVCN-120

Three Sensor Level Controller | LVCN-120

Three Sensor Level Controller

483,92 LVCN-120-CE

  • Automatic Fill or Empty With Additional High or Low Alarm
  • Selectable Normally Open or Normally Closed Relay States
  • LED Lights Provide User with Sensor, Power and Relay Output Status
  • Two 10 Amp SPDT Relay Outputs
  • Installs on EN 50 022 Standard DIN Rail
  • Time Delay Dampens Relay Chatter
  • Selectable Latch On or Latch Off Relay Configuration
  • Controls Pumps, Valves and Alarms
Misure di livello - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The LVCN-120 three sensor controller provides an automatic fill or empty capability with an additional high or low alarm. This controller has two 10 amp SPDT relays along with selectable normally open or normally closed states. LED enunciator lights provide the user with sensor, power and relay output status. Relay chatter can also be eliminated with a 0 to 60 second time delay adjustment. The LVCN-120 has a selectable latch on or latch off relay configuration. The controller is conveniently installed on an EN 50 022 standard DIN rail or panel mount.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RAIL-35-2
RAIL-35-2
€32,97
Stock: 1 settimana
 
35 mm DIN Rail, 2 metre length
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with complete operator’s manual.
Esempio di Ordinazione: (1) LVCN-120-CE three sensor controller, €483,92
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.