Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Low Cost Conductivity Level Switch Systems for Liquids Only

LVC Series, LVC500 Series

Low Cost Conductivity Level Switch Systems for Liquids Only | LVC Series, LVC500 Series

Low Cost Conductivity Level Switch Systems for Liquids Only

18,88 LVC-E11

1 anno di garanzia
  • No Moving Parts for Long Life Reliability
  • Wide Chemical Compatibility
  • Works for Conductive Liquids
  • SPDT Relay Output
  • Fully Field Selectable
  • Transparent Case for Viewing Relay Status
Misure di livello - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Series LVC500 electronic level controls should be used whenever a liquid level needs to be maintained, such as pumping down an industrial sump, or indicated, such as a holding tank high level alarm. A system consists of three components; 1) Cut-to-length threaded electrode rods. 2) Single or multi-electrode holder. 3) Remote electronic module(s).

The LVC500 Series operates on a simple conductance principle whereby a small electrical current is passed through the conductive liquid between two electrodes or an electrode and metallic tank wall. For those applications requiring a separate start and stop point, a single control module, plus two electrodes and tank reference are required. When several applications or levels are necessary within a single tank, an electrode is needed for each level (plus tank reference), plus a multi-electrode holder and a control module for each differential or single level application.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Electrodes
  
LVC-E11
€18.88
Stock: 1 settimana
 
303SS, 12 "
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LVC-E12
LVC-E12
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
303SS, 24"
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LVC-E13
LVC-E13
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
303SS, 36"
  
LVC-E14
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
303SS, 48"
  
LVC-E15
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
303SS, 60"
  
LVC-E16
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
303SS, 72"
  
LVC-E51
€26.45
Stock: 1 settimana
 
316SS, 12 "
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LVC-E52
LVC-E52
39.11
Stock: 1 settimana
 
316SS, 24"
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LVC-E53
LVC-E53
53.31
Stock: 1 settimana
 
316SS, 36"
  
LVC-E54
60.72
Stock: 1 settimana
 
316SS, 48"
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LVC-E55
LVC-E55
€79.73
Stock: 1 settimana
 
316SS, 60"
  
LVC-E56
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
316SS, 72''
Threaded Single Electrode Holder
Threaded Multi-Electrode Assemblies (Includes Junction Box)
Flanged Multi-Electrode Assemblies (Includes Junction Box)
Standard Relay Electronics
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with complete operator's manual.
Direct action standard; for inverse action, add suffix "-INV" to model number. Inverse normally used for pump up or low level applications.
For 240 Vac or 24Vdc operation relays, add suffix "-240VAC" or "-24Vdc" respectively. Contact sales for additional pricing and to order.

Manuali dei prodotti:

Download LVC512 - Standard Relay Electronics
Download LVC551 - Intrinsic Safe Relay
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.