Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Intrusive RF Capacitance Level Switch

LVC-100-R Series

Intrusive RF Capacitance Level Switch | LVC-100-R Series

Intrusive RF Capacitance Level Switch

Vedi tutti i modelli qui sotto

2 anni di garanzia CE
  • 1 AMP SPST Relay Standard
  • High Frequency (RF) Operation Ensures Accuracy and Reliability
  • Selectable Normally Open or Normally Closed
  • NEMA-6 (IP68) Submersible Sensor and Cable
  • Mounted in Any Orientation, Wet or Dry
  • Compatible with LVM-50 Series Single Switch Fitting Assemblies
Misure di livello - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGA’s intrusive RF capacitance sensors deliver accurate and reliable liquid level detection with a SPST relay. RF capacitance technology provides a high level of dielectric sensitivity.

The sensor is impervious to variations in temperature, pressure, light, particulates, liquid color or density. Factory calibration ensures reliability with a wide range of polar liquids.

SPECIFICATIONS
Accuracy: ±1 mm (0.04") in water
Repeatability: ±0.5 mm (0.02")
Dielectric Range: 20 to 80 dielectric units @ 1 MHz
Voltage Input: 12 to 36 Vdc
Current Output: 25 mA Max.
Relay: GP: 120 Vac/Vdc @ 1 A
CE: 60 Vac/Vdc @ 1 A
Switch Mode: Selectable, NO or NC states
Wetted Materials: Polypropylene (PP) or Perfluoroalkoxy (PFA)
Temp Rating: -40 to 90°C (-40 to 194°F)
Max Pressure Rating:
PP: 150 psi @ 25°C (76°F) derated @ 1.667 psi per °C above 25°C (76°F)
Enclosure Rating: NEMA 6 (IP68) submersible sensor and cable
Loop Resistance: 600 Ω @ 24 Vdc
Standard Cable Length: 3 m (10')
Max Cable Length: 305 m (1000')
Dimensions: 7.6 or 11.4 x 2.67 cm (3.0 or 4.5 x 1.05"); ¾ NPT connection
Note: Not for use in metal tanks.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Capacitance Level Switch Sensors
  
LVC-101-R
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
RF capacitance sensor 3" X 3/4"NPT with 1 AMP Relay
  
LVC-102
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
RF capacitance sensor with NPN output
  
LVC-102-R
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
RF capacitance sensor with 1 AMP Relay
  
LVC-103
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
RF capacitance sensor 4.5" x 3/4"NPT with NPN output
  
LVC-103-R
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
RF capacitance sensor with 1 AMP Relay
  
LVC-104-R
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
RF capacitance sensor with 1 AMP Relay
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LVCN-11
LVCN-11
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Junction Box
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con U24Y101
U24Y101
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
24VDC Power Supply
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TX4-100
TX4-100
€49.97
Stock: In magazzino
 
Sensor Wire 100 Foot Spool
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with 3 m (10 ft) cable and operator’s manual.

Two extended cable lengths available. For 7.62 m (25') add suffix “-25” to model number, and add $20 for PP models, or add $75 for PFA models. For 15.24 m (50') add suffix “-50” to model number, and $40 for PP models, or add $150 for PFA models. .
(OPTIONS SHOWN IN THIS "NOTE" ABOVE ARE PRICED IN US$)
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.