Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Potenziometri mini a scorrimento lineare.

Serie LP804

Potenziometri a scorrimento lineare. | Serie LP804

Potenziometri a scorrimento lineare.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Robusti e resistenti alle vibrazioni.
  • Esclusivo film conduttivo per un'eccellente risoluzione.
Cilindrata e trasduttori di prossimità - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Corse da 12 a 150 mm (da 0,5 a 6').

CARATTERISTICHE
Resistenza: 1500 Ω/pollice ±20%.
Classificazione di consumo: 0,20 W/pollice.
Linearità: 1% FS.
Ripetibilità: 0,0127 mm (0,0005").
Risoluzione: 0,00127 mm (0,00005").
Temperatura di esercizio: da -40 a 80 °C ( da -40 a 176 °F).
Corrente elemento pulente: <1 µA.
Forza di avvio: 28 g (1 oz) max.
Movimento meccanico: ampiezza
+1,27 mm (0,05") minimo.
Durata: 1 miliardo di azionamenti a
300 mm (12")/s, ridotto a 1,8 m (70")/s max.
Struttura: alluminio fuso anodizzato (albero in acciaio inox).
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
LP804-1/2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Potenziometro lineare miniatura con gamma da 1/2 "(12 mm)
  
LP804-01
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Potenziometro lineare miniatura con gamma da 1"(25 mm)
  
LP804-02
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Potenziometro lineare miniatura con gamma da 2 "(51 mm)
  
LP804-03
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Potenziometro lineare miniatura con gamma da 3 "(76 mm)
  
LP804-04
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Potenziometro lineare miniatura con gamma da 4 "(102 mm)
  
LP804-05
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Potenziometro lineare miniatura con gamma da 5 "(127 mm)
  
LP804-06
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Potenziometro lineare miniatura con gamma da 6 "(152 mm)
Accessori
  
LP803-AD
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Adattatore metrico 4-40 femmina/M6 maschio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TX4-100
TX4-100
€49.97
Stock: In magazzino
 
Cavo schermato a 4 conduttori da 30 m (100'')
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.